简介
Silicon Labs 免费向开发人员提供先进的 8 位微控制器 Studio。这些工具开启了 8 位微控制器系列的功能和灵活性。
支持 8 位微控制器系列
支持的系列
C8051F00x/01x
C8051F02x
C8051F04x
C8051F06x
C8051F12x/13x
C8051F2xx
C8051F54x
C8051F55x
C8051F56x
支持的系列
C8051F57x
C8051F58x
C8051F59x
CC8051F7xx
C8051F80x/81x/82x/83x
C8051T60x
C8051T61x
C8051T62x/T32x
C8051T63x
下载
Silicon Labs IDE
Silicon Labs 集成开发环境 (IDE) 是一个完整独立的软件程序,其包含项目管理器、源代码编辑器、源代码级调试器和其他实用工具。第三方开发工具链的 IDE 接口,可为系统设计者提供完整的嵌入式软件开发环境。IDE 支持全部的 8 位微控制器 (MCU) 组合。
配置向导
配置向导 2 实用工具通过自动生成初始化源代码以配置和启用大多数设计项目所需的片上资源,从而帮助加快开发。仅需几个步骤,此向导即可为特定的 Silicon Labs MCU 建立完整的启动代码。
闪存编程实用工具
闪存编程工具支持将您的代码下载到设备并执行其他内存操作,而无需使用 Silicon Labs IDE。这些实用工具均为C8051Fxxx片上接口工具 DLL 的静态实例,详见应用说明AN117。下载的安装实用工具会同时安装 Windows 闪存编程工具和命令行(32-位)闪存编程工具。
Keil® PK51开发人员套件
Keil PK51 开发人员套件包括行业领先的 8051 C 编译器、链接器和汇编器,可与 Silicon Labs 的 8 位微控制器和 Studio 配合使用。此工具链程序包为 8051 项目提供建立支持,而 IDE 提供编辑和调试支持。此免费工具链无时间和代码大小限制!
ToolStick 开发工具
Silicon Labs ToolStick 是一个易于使用的开发系统。该系统支持设计者利用Silicon Labs 集成开发环境 (IDE),直接在目标微处理器上开发并调试应用固件。完成后,设计者可使用编程适配器替换子卡,并对空白设备进行编程以便在实际系统中使用。
Keil µVision 软件调试驱动程序
Silicon Labs 和 Keil 软件相结合,为 Keil µVision 的最先进开发平台中的C8051F系列 MCU 提供支持。Keil µVision IDE 可通过 µVision 调试适配器与 Silicon Labs 的片上调试逻辑进行通信。集成到驱动器的系统内闪存编程允许您快速更新目标代码。µVision IDE 可以用来开始和停止程序执行、设置断点、检查变量、检查并修改存储器内容和运行在您的实际目标硬件上的单步执行程序。
其他元件
还包括以下支持所有 8-位Silicon Labs MCU 设备的元件:
组件 | 发行说明 |
---|---|
— |
技术文档
8051 SDK 发行说明
8-bit 8051 MCU SDK Version 4.3.0.0
- Added EFM8BB50 support
- Fixed delay implementation in EFM8 Flash examples
- Fixed bug in EFM8BB51 and EFM8BB52 PCA frequency output examples
- Added EFM8BB51 and EFM8BB52 blinky demo for EKs
日期 | 发行说明 |
---|---|
2023/06 | 版本 4.3.0.0 ![]() |
社区与支持