RS9113 模块一般规格
一般说明
- 符合单空间流 IEEE 802.11 b/g/n,单波段支持
- 802.11n + 蓝牙 4.0(双模)
- 支持 20 MHz 和 40 MHz 带宽
- 使用 1 空间流 802.11n 时,数据速率高达 150 Mbps
- 高达 +20 dBm 的 WLAN Tx 输出功率
- -97 dBm Rx 灵敏度的 WLAN 接收器
-94 dBm Rx 灵敏度的高性能蓝牙接收器- 带集成功率放大器,支持蓝牙发射功率 class-1
- 创新的共存算法,可为 Wi-Fi 和蓝牙调制解调器实现出色的吞吐量
- 具有
< 3 μA 看门狗模式和 < 30 μA 待机模式的集成超低功耗子系统 - 符合 FCC 和 ETSI 规范的硬件辅助雷达检测,从而可使用 5 GHz 波段中更多的通道
- 完整的软件以及主机驱动程序,适用于 Linux 等各种操作系统
- 单电源 3.0 V - 3.6 V 运行
- 支持多个主机接口,从而可为系统集成商提供最大灵活性。支持的主机接口为 USB 2.0 和 SDIO
- UKCA 认证
产品变体
- Wi-Fi 操作波段
- 单波段 (2.4 GHz)
- 双波段(2.4 GHz 和 5 GHz)
- 天线
- 无嵌入式天线
- 一个嵌入式天线和用于外部天线的 u.FL 连接器
- 无线配置
- 仅 Wi-Fi
- Wi-Fi + 蓝牙
找到合适的 RS9113 Wi-Fi 收发器模块
选择列
零件号 | Wi-Fi | 蓝牙 5 | 频段 | 尺寸 | 封装类型 | 天线选项 |
---|---|---|---|---|---|---|
双波段 (2.4/5) | 14 x 15 x 2.1 | LGA101 | — | |||
双波段 (2.4/5) | 16 x 27 x 3.1 | LGA79 | 集成天线 | |||
单波段 (2.4) | 14 x 15 x 2.1 | LGA101 | — | |||
单波段 (2.4) | 16 x 27 x 3.1 | LGA79 | 集成天线 | |||
双波段 (2.4/5) | 14 x 15 x 2.1 | LGA101 | — | |||
双波段 (2.4/5) | 16 x 27 x 3.1 | LGA79 | 集成天线 | |||
单波段 (2.4) | 14 x 15 x 2.1 | LGA101 | — | |||
单波段 (2.4) | 16 x 27 x 3.1 | LGA79 | 集成天线 |
RS9113 双波段 Wi-Fi + 蓝牙开发套件
RS9113 双波段开发套件支持 Silicon Labs 的 RS9113 产品系列并提供全面的无线连接解决方案,包括 802.11a/b/g/n Wi-Fi(2.4 GHz 和 5 GHz)、802.11j 和双模蓝牙 4.0。