C8051F800DK 电容式触摸感应 MCU 开发套件

C8051F800DK

C8051F800DK 开发套件包含使用 C8051F8xx 系列电容式触摸感应 MCU 开发应用所需的一切工具。

目标板具有安装在电路板上的 C8051F800 微控制器,已准备好编程板拥有一个简易调试和编程接口,开发套件提供有下载代码并在几分钟内开始开发所需的一切。板还支持工程师进行开发,并支持 C8051F800 所有引脚的方便接入。

C8051F800 开发套件包括

C8051F800DK 开发套件资源

C8051F800 开发套件用户指南

立刻下载

应用说明367

了解电容式感应信噪比

更多内容

应用说明376

ESD 保护装置电容式传感性能效用

更多内容

应用说明447

具有 CS0 模块的电容式感应的印刷电路设计注释

更多内容

虚拟 COM 端口驱动程序

查看下载选项

8-位微控制器软件

查看下载选项



需要一台主机 PC 来运行开发套件软件并与调试适配器通讯PC 必须满足下列系统要求:

  • Windows® 2000 或更新版本
  • 一个 USB 端口

Silicon Labs 的开发套件包括用户可以用来完全开发并集成硬件和软件的调试功能。由于 MCU 具有内置调试功能,因而可以安装在终端应用中。此开发系统不受插座、目标电缆或“ICE 芯片”所累。此开发套件支持下列调试功能:

  • 运行、停止和单步调试
  • 设置硬件断点
  • 检查/修改内存和寄存器
  • 下载程序内存
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software