C8051F8xx 系列电容式感应微控制器 (MCU) 为电容式按钮、滑动条、滚轮和电容式临近感应提供了一种简单可靠的解决方案。C8051F800 系列基于 C8051F700 MCU 系列,将低引脚数、小封装选项添加到行业最快的电容式触摸感应解决方案之中。C8051F800 将 16、20 和 24 引脚封装选项添加到现有的 48 和 64 引脚 C8051F700 中,以最佳的引脚数、尺寸和成本提供更多的选项,以适应于各种产品。附加资源(例如 10–位 ADC 和数字 PWM)为加速度计、振动触觉反馈、LED 照明控制、温度感应和电阻式触摸屏感应提供了更多的人机界面支持。
借助芯片上芯片上加电复位、VDD 监控器、看门狗计时器和时钟振荡器,C8051F8xx 设备成为了真正独立的片上系统解决方案。闪存甚至可以在线进行编程,从而提供非易失性数据存储,并支持 8051 固件的现场升级。用户软件可以完全控制所有外部设备,并可以单独关闭任何或所有外部设备以省电。