以太网供电控制器

借助我们的高性能以太网供电 (PoE) 解决方案,加快上市速度并简化设计。

我们的 IEEE PoE 供电设备 (PD) 控制器、电源供电设备 (PSE) 控制器可处理以太网电缆两端,适用于广泛的工业和通信应用。查看 POE 开发套件。

  受电设备 PSE 控制器
IEEE 标准 802.3af、802.3at 802.3af、802.3at、802.3bt
最大功率输出 15 W(1-3 类)
30 W(4 类)
15 W(1-3 类)
30 W(4 类)
90 W(5-8 类)
直流对直流转换器 集成直流对直流控制器 集成直流对直流控制器
内部/外部 FET 内部或外部 外部
最小封装尺寸 4x4 mm QFN 5x7 mm QFN
EVB
  • 降压
  • 反激
  • 隔离反激
  • 中跨
  • 端跨
特色产品 3 类 15 W 设备 单端口 PSE
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software