不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。对于更新的设计,推荐使用:
设备/模块图像

C8051F392-A-GM

小封装微控制器

C8051F392-A-GM 是高度集成的混合信号 8 位微控制器 (MCU),具有强大的 8051 内核,性能为 50 MHz。MCU 具有 16 kB 闪存、1 kB RAM 以及附加通信接口和 6 × 16 位定时器 — 采用 4 × 4 mm 的 QFN20 封装。片上模拟功能包括一个 10 位、16 英寸、500 ksps 的 ADC 和一个 10 位、2 英寸 的 DAC 以及 1 个比较器。借助片上上电复位、VDD 监控器、看门狗定时器和一个 ±2 内部振荡器,C8051F392-A-GM MCU 是真正的系统单芯片解决方案,并成为电池充电器、电子玩具和游戏、电机控制和光通信等应用的理想之选。

 

关键规格

 
MCU 内核
8051
MHz
50
闪存 (kB)
16
内存 (kB)
1
I2C
2
SPI
1
UART
1
数字 I/O 引脚
17
ADC
10-位、 16 通道,500 ksps
DAC
10-位、 2 通道
比较器
1
PCA 通道
3
计时器
6
封装类型
QFN20
封装尺寸 (毫米)
4 × 4
MCU 内核
8051
MHz
50
闪存 (kB)
16
内存 (kB)
1
I2C
2
SPI
1
UART
1
数字 I/O 引脚
17
ADC
10-位、 16 通道,500 ksps
DAC
10-位、 2 通道
比较器
1
PCA 通道
3
计时器
6
封装类型
QFN20
封装尺寸 (毫米)
4 × 4
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 C8051F392-A-GM 将持续全面生产至至少 2027 年 3 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software