了解 Interface Xpress 产品
USBXpress 设备
随时可用的 USB 解决方案
UART/SPI/I²C/I²s 接口
简单配置,无代码
TouchXpress™ 设备
利用随时可用的 TouchXpress 设备快速添加电容式感应
低功耗和高集成度
简单配置,无代码
CP2102N USBXpress 桥开发套件
CP2102N-EK 套件旨在展示 CP2102N USBXpress 设备的不同功能。这些高度集成的 USB 至 UART 桥接器的控制器提供了一个采用最少的元件和 PCB 空间,将 RS-232 设计升级到 USB 的简单解决方案。CP2102N 设备不需要进行复杂的固件和驱动程序开发,因此可通过尽可能少的开发工作实现快速的 USB 连接。