EZR-LEDK2W-434

建议零售价:99.00 美元

EZRadio Si4455 434 MHz 双向 1 GHz 以下遥控钥匙扣至 LED 开发套件

Silicon Labs Si4455 EZRadio 双向链路开发套件包含熟悉和评估 434 MHz 频段的 Si4455 1 GHz 以下收发器所需的一切工具。套件的主要功能包括四个显示信息的 LED 和四个接收用户指令的按钮。演示板具有 Si4455 范围的测试演示应用。范围测试演示实现了误包率 (PER) 测量。PER 是测量特殊情况下无线系统中射频链路质量时常用的技术。

建议零售价:99.00 美元

 

双向遥控钥匙扣至 LED 所含组件:

  • (2) 个 Si4455 RF 射频棒
  • (2) 个 ToolStick 基础转接器
  • (4) 节 7 号电池

第一步:下载 8 位微控制器 Studio

这些工具帮助开发、下载和调试 8051/EFM8 8 位 MCU 设备连接的固件。现在又有了功能无限的 Keil® PK51 专业开发人员套件!

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software