4010-KFOBDEV-868

建议零售价:311.00 美元

Si4010/Si4355 868 MHz Key Fob 开发套件

Silicon Labs 的 Si4010 射频 SoC 发射器和 Si4355 1 GHz 以下接收器的遥控钥匙扣开发平台是一个灵活的平台,该平台利用 Silicon Labs 软件开发 IDE 在 868 MHz 频段轻松地开发软件并测试整个系统。该平台还支持在片上 NVM 编程

建议零售价:311.00 美元

 

套件内容

  • Si4010 电池遥控钥匙扣开发板
  • (2) 块 Si4010 遥控钥匙扣演示板(有 IC/无 IC)
  • Si4355 RFStick
  • ToolStick 基础转接器
  • 烧录适配板
  • 编程接口板
  • 插座式开发板

 

  • CR2032 3 V 纽扣电池
  • 遥控钥匙扣塑料外壳
  • USB 调试适配器
  • (2) 节 7 号电池
  • (3) 个集成电路

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software