FGM230-RB4328B

建议零售价:49.00 美元

FGM230S 868-915 MHz +14 dBm Secure Vault™ Mid 无线电板

此零件不推荐用于新设计 (NRND)。对于更新的设计,推荐使用 FGM230-RB4328A

FGM230S 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)协同工作,支持开发基于 Proprietary、Connect 和 WM-BUS 等 1 GHz 以下无线协议的无线物联网设备。套件包括一个 +14 dBm 868-915 MHz 无线电板,可为 FGM230 SiP 模块提供完整的参考设计。

建议零售价:49.00 美元

状态
FGM230-RB4328B 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) 专有 Sub-GHz
512 64 14

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容:

  • 1 x BRD4328B FGM230S 868-915 MHz +14 dBm Secure Vault™ 中频无线电板
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software