SLWSTK6242A

建议零售价:406.00 美元

EZR32HG 915 MHz 无线入门套件

Silicon Labs EZR32HG 无线入门套件是评估和开发 EZR32HG 无线 MCU 的上佳起点。套件包含一个板载 J-Link 调试器、一个用于实时监控电流和电压的高级能源监控器、一个虚拟 COM 端口接口以及数据包追踪接口 (PTI) 的使用权。

无线入门套件主板与直接插入主板的 EZR32HG 无线电板搭配使用。无线电板具有 EZR32HG 设备和射频接口。包括 AEM、VCOM 和 PTI 在内的所有调试功能也可以用来替代内藏收音机板的外部目标。为了进一步提高 WSTK 的实用性,WSTK 主板包含传感器和外围设备,展示一些无线 MCU 的许多功能。

建议零售价:406.00 美元

 

内容:

  • (2) BRD4543B EZR32HG 915 MHz +20 dBm 无线电板
  • (2) 915 MHz 天线,带有 SMA 连接器
  • (2) USB A 类至 USB Mini-B 类电缆
  • (2) USB A 类至 USB Micro-B 类电缆
  • (1) BRD8010A WSTK 调试适配器 

收音机板规格:

  • 设备:EZR32HG320F64R68G
  • 频率:915 MHz
  • CPU 内核:ARM® Cortex®-M0+
  • 闪存:64 kB
  • RAM:8 kB
  • LFXO 和 HFXO 的晶振:32.768 kHz 和 24 MHz
  • 射频晶振:30 MHz
  • 全速 USB 2.0 (12 Mbps)
  • 输出功率:+20 dBm

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software