新型 PG23 MCU 为嵌入式物联网应用实现超低功耗功能和出色性能
Silicon Labs 正在借助 PG23(32 位微控制器 (MCU)) 来扩展其 FG23 和 ZG23 系列无线 SoC 产品,其具备出色的安全性、可实现超低功耗操作,并且与我们广泛的无线 SoC 产品组合具备优秀的软件兼容性。这一组合使其非常适合于工业物联网应用,例如智能仪表、安全面板或太阳能逆变器,还包括烟雾探测器、智能锁或照明控制在内的消费级应用。值得注意的是,PG23 拓展了强大的模拟外围设备,包括高达 20 位分辨率的 ADC。
虽然尺寸较小,但 PG23 的功能使其在诸多应用中都能派上用场,包括 Arm Cortex-M33,其运行频率可达 80 MHz,工作电流仅为 21µA / MHz。在睡眠模式下,PG23 的电流可低至 1.03 μA。正因为有这样出色的效率以及 LESENSE 低能耗传感器接口,PG23 非常适用于电池供电应用。其还具备充足的内存可容纳大多数算法,闪存高达 512 kB,RAM 高达 64 kB。除了一系列出色的串行通信外围设备外,PG23 还具有 LCD 控制器、键盘扫描仪和芯片温度传感器。
PG23 可感测边缘的信号,其拥有两个模拟比较器和一个具有可调分辨率的 AD 转换器,可进行 12 位、16 位或 20 位输出。开发人员还可以更改 ADC 上的模式,在高速模式下获得 2 Msps 的出色速度,或专注于精度,在高精度模式下获得高达 16 位 ENOB。精度得以改善,这使得 PG23 成为一些消费级医疗或测试和测量应用的理想选择。
其与 FG23 和 ZG23 系列的无线 SoC 具有出色的软件兼容性,这对于领先的家居和企业自动化系统提供商等客户来说是一个引人注目的功能。
安全性正成为诸多应用的关键考量因素,尤其是那些使用无线连接的工业运营活动或系统。凭借安全性出色的 MCU,PG23 可几乎为任何应用的设计者带来信心。
出色的安全性、精确的模拟功能和卓越的低功耗性能相互结合,使得 PG23 MCU 成为诸多物联网应用的理想选择。点击此处查看 PG23 的更多功能,订购专业套件,立即开始为您的应用进行开发。