设备/模块图像

EFR32MG26B311F3200IL136

Zigbee 和 Thread EFR32MG26 SoC(系列 2)

EFR32MG26B311F3200IL136 是 802.15.4 无线网络的理想解决方案,包括 Zigbee、Thread 和 Matter over Thread 设备。该功能丰富的设备提供 3200 kB 闪存和 256 kB RAM,具有一流的 RF 性能,包括 -105.4 dBm 的 802.15.4 接收灵敏度和 10 dBm 的输出功率,耗电量低。

该三核设备包括一个 ARM Cortex-M33,主核运行频率高达 78 MHz,而专用无线电核心则卸载计时关键无线电功能。专用的 Secure Vault™ 安全核心保护您的数据和设备。

所有这些结合在一起,为您的智能家居、智能照明和智能建筑应用提供功能最丰富的解决方案。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
78
闪存 (kB)
3200
内存 (kB)
256
Secure Vault™
最大输出功率
10
GPIO
64
最低温度
-40
最高温度
125
封装类型
BGA136
可用 Zigbee
可用 Thread
能适用蓝牙低功耗
能适用 2.4 GHz
能适用 Sub-GHz
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
78
闪存 (kB)
3200
内存 (kB)
256
Secure Vault™
最大输出功率
10
GPIO
64
最低温度
-40
最高温度
125
封装类型
BGA136
可用 Zigbee
可用 Thread
能适用蓝牙低功耗
能适用 2.4 GHz
能适用 Sub-GHz

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的最短生命周期达到 10 年,并希望将 EFR32MG26B311F3200IL136 的生产至少持续到 2030 年 12 月

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。