EFR32MG22E224F512IM32
- 规格
加载中……
查找类似型号
关键规格
|
MCU 内核
ARM Cortex-M33
|
核心频率 (MHz)
76.8
|
|
|
最大 TX 功率 (mA)
6
|
闪存 (kB)
512
|
|
|
内存 (kB)
32
|
RX 灵敏度
-102.1 (250 kbit/s OQPSK)
|
|
|
能适用蓝牙低功耗
是
|
可用 Thread
否
|
|
|
最低温度
-40
|
最高温度
125
|
|
|
封装类型
QFN32
|
数字 I/O 引脚
18
|
|
|
RX 电流
3.9
|
TX 电流
4.1
|
|
|
温度传感器
是
|
|
MCU 内核
ARM Cortex-M33
|
|
核心频率 (MHz)
76.8
|
|
最大 TX 功率 (mA)
6
|
|
闪存 (kB)
512
|
|
内存 (kB)
32
|
|
RX 灵敏度
-102.1 (250 kbit/s OQPSK)
|
|
能适用蓝牙低功耗
是
|
|
可用 Thread
否
|
|
最低温度
-40
|
|
最高温度
125
|
|
封装类型
QFN32
|
|
数字 I/O 引脚
18
|
|
RX 电流
3.9
|
|
TX 电流
4.1
|
|
温度传感器
是
|
EFR32xG22 无线 Gecko 入门套件
EFR32xG22 无线 Gecko 入门套件 (SLWSTK6021B) 中包括开发人员在创建互连产品和评估 EFR32xG22 SoC 时所需的一切工具。
EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer 套件
EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer 套件是利用 Silicon Labs 的多协议无线片上系统 (SoC) 探索和评估各种能量收集解决方案的绝佳起点。它支持使用蓝牙 LE 和 Zigbee Green Power 评估能量收集驱动的设备的功能和性能。
EFR32xG22E Explorer 套件
EFR32xG22E Explorer 套件是一款超低成本的小封装开发与评估平台,专注于蓝牙 LE 物联网应用的快速原型设计和概念创建。
EFR32xG22E 无线 2.4 GHz +6 dBm 无线电板
EFR32xG22 +6 dBm Radio Board (xG22-RB4415A) 与软件堆栈结合使用,随 Simplicity Studio 一起分发,使开发人员拥有开始项目开发所需的所有工具。
- 技术文档
- 软件与工具
EFR32xG22 无线 Gecko 入门套件
EFR32xG22 无线 Gecko 入门套件 (SLWSTK6021B) 中包括开发人员在创建互连产品和评估 EFR32xG22 SoC 时所需的一切工具。
EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer 套件
EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer 套件是利用 Silicon Labs 的多协议无线片上系统 (SoC) 探索和评估各种能量收集解决方案的绝佳起点。它支持使用蓝牙 LE 和 Zigbee Green Power 评估能量收集驱动的设备的功能和性能。
EFR32xG22E Explorer 套件
EFR32xG22E Explorer 套件是一款超低成本的小封装开发与评估平台,专注于蓝牙 LE 物联网应用的快速原型设计和概念创建。
EFR32xG22E 无线 2.4 GHz +6 dBm 无线电板
EFR32xG22 +6 dBm Radio Board (xG22-RB4415A) 与软件堆栈结合使用,随 Simplicity Studio 一起分发,使开发人员拥有开始项目开发所需的所有工具。
- 质量与封装
质量保证、环境和包装信息
Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32MG22E224F512IM32 将持续全面生产至至少 2034 年 6 月。该日期之后可能会发布 EOL。
上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。
作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。
如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。