ZM5202AU-CME3R

ZM5202AU-CME3R 模块将内置微控制器和 Z-Wave RF 收发器的 Z-Wave SD3502 SoC 与晶振和无源 RF 组件集成在一起,是照明和传感器等单片机产品的理想选择。ZM5202AU-CME3R 的小尺寸、集成晶振和无源 RF 组件支持针对基本应用的单片机 Z-Wave 解决方案。ZM5202AU-CME3R 模块提供 __sl:flash__ kB 闪存和 __sl:ram__ kB SRAM,可以满足对用户友好型和功能丰富的家居控制应用日益增长的需求。ZM5202AU-CME3R 提供硬件辅助频率捷变功能,使模块可以在没有通信或软件开销的情况下切换离开噪声信道。ZM5202AU-CME3R 的睡眠电流极低,满足了对电池寿命日益增长的需求,让现有 Z-Wave 产品的电池寿命比一般产品延长最多两倍。
 

关键规格

 
闪存
RAM
灵敏度 (dBm)
封装类型
闪存
RAM
灵敏度 (dBm)
封装类型
500 系列模块方框图

质量保证、环境和包装信息

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software