用于控制器的 Z-Wave 和 Z/IP 网关培训
-
1:33
-
16:55
-
4:26
-
23:53
-
9:43
本材料是第 3 篇(共 5 篇)Works With 2020 材料:用于控制器的 Z-Wave 和 Z/IP 网关。
本培训先对 Z-Wave 进行了介绍,随后对使用 Z-Wave over IP 工具在 Raspberry Pi 上构建 Z-Wave 网关进行了分步指导。
本培训先对 Z-Wave 进行了介绍,随后对使用 Z-Wave over IP 工具在 Raspberry Pi 上构建 Z-Wave 网关进行了分步指导。
简介
在开始对用于控制器的 Z-Wave 和 Z/IP 网关*进行分步指导之前,Axel Brugger 先完成了“Z-Wave 介绍”培训并进行了问答环节。
*Z/IP 网关为免费参考设计,仅用于开发和演示目的。 该设计按原样提供,不提供任何担保。建议客户在产品设计过程中对所有网关执行安全性和合规性测试。