简介
获得对 Z-Wave 的介绍,并了解互操作性和 1 GHz 以下网状网络二十年以来的优势。对 Z-Wave 进行简短介绍后,Z-Wave 现场应用工程师 Carlos Hernandez 将对使用 Silicon Labs 提供的 Z-Wave over IP 工具在 Raspberry Pi 上构建 Z-Wave 网关进行分步指导。Carlos 将论述网关需要哪些资源和工具来对部署的各种 Z-Wave 设备提供支持。
Z-Wave 介绍 - Axel Brugger
- Z-Wave 的优势和互操作性
- 安全 - SmartStart - 认证
- 射频和地区
- Z-Wave 开放标准和 Z-Wave 联盟
开始使用 Z-Wave:适用于开发人员的 Z-Wave 101 - Carlos Hernandez
- 控制器设备类型和角色类型
- Z-Wave 网关解决方案概述 - Z/IP 网关*/Z-Ware
- 构建和安装 Z/IP 网关的分步说明
- PyZIP 演示
*Z/IP 网关为免费参考设计,仅用于开发和演示目的。 该设计按原样提供,不提供任何担保。建议客户在产品设计过程中对所有网关执行安全性和合规性测试。
用于控制器的 Z-Wave 和 Z/IP 网关培训
-
01:33
-
16:55
-
04:26
-
23:53
-
09:43