智能行业

旨在提高效率、监控和控制的高性能、可靠的解决方案

利用我们的能够解决工业 IoT 的挑战和碎片化的高性能、灵活的解决方案,为您的应用找到最合适的 IoT 解决方案。

我们先进的无线解决方案可为各种工业应用(包括照明、零售、人机界面、HVAC 和访问控制)提供更佳的性能、可靠性和安全性。我们深厚的 RF 和网状网络专业知识,使您能够开发出可更好管理能耗并降低成本的智能工业产品。利用我们的行业领先的 MCU、无线 IC 产品和开发套件,来应对快速发展的工业市场。

ON-DEMAND网络研讨会

通过无线资产监控和能源采集来优化 IIoT

加入 Omdia、Dracula Technologies、e-peas 和 Silicon Labs,我们将讨论无线资产监控与能源收集相结合将如何改变传统设备和 IIoT。

通过 BG22 进行蓝牙测向

了解我们针对范围广泛的室内定位、导航以及资产和人员跟踪应用的全新定位解决方案。该解决方案将 Quuppa Intelligent Location System™ 与蓝牙 LE 资产标签组合,采用了我们同类最优的蓝牙 SoC 设备,包括全新 EFR32BG22 SoC。

资源

利用蓝牙低功耗 (BLE) 技术开发信标

应对智能电表的设计挑战

利用蓝牙 5 增强信标

利用 802.15.4 网状网络、蓝牙和多协议连接改进智能照明

适用于工业自动化的无线人机界面 (HMI) 的优势

IoT 能源管理的现实世界影响

使用蓝牙改变工业设备中的 HMI

智能建筑:为未来构建无线基础设施

开发智能建筑的关键考虑事项

为针对物联网的新一代网络攻击做好准备

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software