带 I2C 接口的 Si705x 数字温度传感器

Si705x 数字温度传感器可在整个工作电压和温度范围内提供行业领先的低功耗和高精确度。这些单片 CMOS IC 具有频段间隙温度传感器元件、高达 14 位分辨率的模拟-数字转换器、信号处理、数据校准功能以及 I2C 接口。以受专利保护的方式使用新颖的信号处理和模拟设计,使传感器能够在较宽的温度和电压范围内保持精度,同时只消耗少量电流。

Si705x 传感器经过全面的出厂校准且提供 3 x 3 mm DFN 封装。行业标准 I2C 的工作频率可达 400 kHz。Si705x 传感器的采样速度为每秒一次时所需平均电流仅为 195nA,仅需一个纽扣电池便可以运行数年。

Si705x Temperature Sensor Block Diagram
温度范围
-40 至 +125 °C
最高精度
±0.1 °C

Si705x 温度传感器通用规格

  • 高精度温度传感器
    • Si7051: ±0.1 ºC(最大值)3 x 3 mm
    • Si7053: ±0.3 ºC(最大值)3 x 3 mm
    • Si7054: ±0.4 ºC(最大值)3 x 3 mm
    • Si7055: ±0.5 ºC(最大值)3 x 3 mm
    • Si7050: ±1.0 ºC(最大值)3 x 3 mm
    • Si7057: ±0.35 ºC(最大值)2 x 2 mm
    • Si7058: ±0.5 ºC(最大值)2 x 2 mm
    • Si7059: ±1.0 ºC(最大值)2 x 2 mm
  • 宽工作电压范围(1.62 到 1.98 V 或 1.9 到 3.6 V)
  • –40 至 +125 ºC 工作温度范围
  • 可在整个工作温度和电压范围内保持精确度
  • 低功耗
    • 1 Hz 的样本速率平均需要 195 nA 的电流
  • 14 位的分辨率
  • 工厂校准
  • I2C 接口
  • 2x2 QFN 或 3 x 3 mm DFN 封装

状态

找到合适的 Si705x 设备 选择列

选择列
零件号 温度精度(典型值)(°C) I²C 地址 温度精度最大值 (°C) 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 描述

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software