Si114x 紫外线 (UV) 指数、手势、临近和环境光传感器 IC

Si114x 光学传感器具有卓越的传感范围和灵敏度,同时降低了功率需求。单片 Si114x 传感器在一个很小的 2 x 2 mm 的透明 QFN 封装中集成了多个光电二极管、一个模数转换器、一个信号处理器、多达 3 个 LED 驱动器和一个数字 I2C 控制接口。这些传感器的待机电流低于 500 nA,可确保较长的电池寿命,每秒一次的实时 UV 指数测量的电流平均耗值低至 1.2 uA。

使用此款光学传感器电流估算实用工具,可帮助设计师确定应用程序消耗的电流。设计师可注明应用是否需近程光传感、环境光传感或两者兼得。设计师可选择通道,实时查看估算的平均电流消耗结果。 

该传感器能够控制一个、两个和三个 LED 系统,使开发人员能够在超过 50 cm 范围进行近程探测,其多维系统能够进行先进的 2D/3D 动作感应、心率/脉搏血氧饱和度测量或人脸检测。此款功能强大的传感架构可在直射阳光环境工作,配备光线传感级别高达 128 kLux 的环境光传感器。Si114x 系列由光学传感器软件工具提供支持

该低功耗传感器系列的待机电流低于 500 nA,确保较长的电池寿命,每秒一次的实时 UV 指数测量的平均功耗低至 1.2 uA。

LED 驱动器
高达 3
小封装
2 x 2 mm 透明 QFN 封装

Si114x 光学传感器通用规格

  • 带有多达 3 个独立 LED 驱动器的超灵敏二极管支持多种功能
    • 心率和脉搏血氧饱和度测量
    • 超过 50 厘米的临近探测
    • 先进的 2D 和 3D 手势探测
    • 手持机脸颊检测
  • 环境光传感器
    • 在混合光下进行精确的光等级监控
    • 自动背光控制可用于改善终端用户视觉体验和减少背光灯耗能
  • 光学数字 UV 指数传感器
    • 判定实时 UV 日照和累加的 UV 日照
  • 低功耗传感器、信号处理器和 ADC 支持较长的电池寿命
    • 每秒一次的 UV 指数测量所需的平均电流低至 1.2 µA
    • 创新型单脉冲临近传感器将 IrLED 的接通时间降至 25.6 µs – 主要的能源消耗
    • 9 µA 临近感应平均电流(在 180 mA 以及 3 µA Si114x 电流下,LED 每 800 ms 脉冲 25.6 µs)
    • LED 电流的动态调整可降低功耗和优化性能
    • 1.7 到 3.6 V 的电源电压
    • 低于 500nA 待机电流
  • I²C 接口,便于同主机 MCU 进行通信
  • 0.1 至 128 kLux 动态范围确保可在直射阳光下进行操作
  • 最低反射灵敏度 <1 uW/cm2
  • 格外小的 2 x 2 mm 透明 QFN 封装
  • 工作温度:– 40 到 + 85 °C

状态

找到合适的 Si114x 设备 选择列

选择列
零件号 描述 UV 指数 LED 临近 环境光传感器 接口 封装类型 封装尺寸 (毫米)
临近 + 环境光传感器 1 运动感应 I2C QFN10 2x2
临近 + 环境光传感器 3 3D 手势感应 I2C QFN10 2x2

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software