带 PWM 输出的 Si7007/22/23 第 2 代相对湿度和温度传感器

Si7007/22/23 系列是我们的第二代 PWM 相对湿度和温度传感器。所有设备均配备了经工厂全面校准的湿度和温度传感器元件、模拟-数字转换器、信号处理功能和两个 PWM 输出。Si7022/23 传感器专为高准确性应用而设计,而 Si7007 针对的是传统上使用离散型 RH/T 传感器的低准确性应用。

利用 Si70xx 产品系列提供的独特功能集。凭借完全的工厂校准,Si70xx 设备在 PCB 装配期间不需要额外的相对湿度/温度校准。为了在 PCB 回流焊设备运行期间免受灰尘、污垢和化学污染物的损害,所有 Si70xx 传感器均配备了一个可选的工厂预装的防护罩。可轻松过滤整个产品组合的 PWM 输出,产生模拟电压。使用获得专利认可的行业标准低导电聚合物介电质,能获得高精度和长期稳定性,并具有低漂移和低滞后性。

PWM 输出
2
温度范围
-40 至 +125 °C

Si7007/22/23 湿度传感器一般规格

  • 精密的相对湿度传感器:
    • Si7023/21: ± 3% RH(最高) @ 0–80% RH
    • Si7022: ± 4% RH(最高) @ 0–80% RH
    • Si7007: ± 5% RH(最高) @ 0–80% RH
  • 温度传感器:
    • Si7022/23: ±0.4 ºC 精度(最高) @ -10 到 +85 °C
    • Si7007: ±1.0 ºC 精度(最高) @ -10 到 +85 °C
  • 0-100% RH 工作范围
  • 高达 -40 至 125 °C 的运行温度范围
  • 宽工作电压范围 (1.9-3.6 V)
  • 2 个样品每秒平均消耗 180 µA 的电流
  • 两个 PWM 输出
    • 相对湿度和温度同步输出
  • 3 x 3 mm DFN 封装
  • 优异的长期稳定性
  • 工厂校准
  • 可选的工厂安装滤波器/防护罩
    • 回流焊和运行期间进行寿命保护
    • 免受灰尘、污垢、家用化学品和其他液体的多重伤害

状态

找到合适的 Si7007/22/23 设备 选择列
选择列
零件号 描述 温度精度最大值 (°C) 相对湿度精度最大值 温度范围 (ºC) 滤波器盖 封装格式 封装类型
带 PWM 输出的数字相对湿度 + 温度传感器 ±0.4 ±4% -40 125 绝缘卷带 DFN6
带 PWM 输出的数字相对湿度 + 温度传感器 ±0.4 ±3% -40 125 绝缘卷带 DFN6

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software