蓝牙测向:到达角 (AoA) 和出发角 (AoD)

蓝牙 5.1 技术规范利用测向功能检测蓝牙信号方向,进而提升位置服务。借助蓝牙测向功能,开发者能够将可探测设备方向及实现亚米级定位精度的产品推向市场。



Applications for Bluetooth 5.1 Direction Finding

兴趣点

Proximity Marketing - Silicon Labs

邻近营销

物品追踪

Bluetooth Item Finding - Silicon Labs

个人财产标签

实时定位 (RTLS)

Bluetooth Real-Time Locationing - Silicon Labs

资产跟踪

室内定位

Bluetooth Indoor Positioning - Silicon Labs

寻路

到达角 (AoA)

Angle of Arrival - Silicon Labs
  • 资产通过广播方式 (TX) 将自己的位置传送至 AoA 定位器,例如无线接入点 (AP)、联网发光源或智能灯具
  • 定位器测量信号的到达角

出发角 (AoD)

Angle of Departure - Silicon Labs
  • 信标利用多个天线传送坐标等 AoD 信息
  • 移动设备,包括接收信标和计算位置的智能手机

用于实时定位的蓝牙角度估算技术 白皮书

Learn the basics of angle of arrival and angle of departure and the theory for estimating direction of arrival in this whitepaper.

Angle of Arrival Design Considerations

Angle of Arrival Design Considerations - Silicon Labs
  • 资产只需要一根单天线,可实现低功耗,同时支持其他蓝牙 LE 功能
  • 定位器需要 3 x 3 或 4 x 4 天线阵列和切换开关
  • 边缘网关处理角度读数,并与云中的资产管理系统通信以确定设备位置


Angle of Departure Design Considerations

Angle of Departure Design Considerations - Silicon Labs
  • 信标需要 3 x 3 或 4 x 4 天线阵列和切换开关
  • 智能手机等移动设备需要支持 AoD 算法
  • 位置服务系统必须了解信标坐标


Silicon Labs Bluetooth Direction Finding Solution

  • 配备测向功能的蓝牙 5.1 堆栈
  • Wireless Gecko EFR32BG13 蓝牙 SoC 和 BGM13 模块
  • 天线参考设计和无线电板

精简物联网传感器网络设计 白皮书

了解如何简化传感器网络,以衡量哪些方面可转换成成本节约积极终端用户体验

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software