EFM32™ Tiny Gecko 11 32 位微控制器

高性能、小封装

Silicon Labs 基于 EFM32™ Tiny Gecko 11 ARM® Cortex®-M0+ 的 32 位微控制器 (MCU) 为开发人员提供了适用于节能 IoT 应用的高度集成的功能。Tiny Gecko 11 延续了 Silicon Labs 领先的超低功耗性能,并且提供了独特的全新功能以简化开发过程。除了可用于能耗模式的超低电流消耗外,Tiny Gecko MCU 还具有传感器接口、集成的 8x32 分段式 LCD 和 CAN 总线控制器、获得专利的唤醒触摸电容式感应技术、强大的安全加速器等更多功能。Tiny Gecko 11 集节能、高性能和开发工具易于使用等特点于一身,非常适用于要求高功能、低能耗的应用。

特点

ARM Cortex-M0+ CPU 平台

  • 高性能 32 位处理器(最高 48 MHz)
  • 内存保护单元
  • 唤醒中断控制器

灵活能源管理系统

  • 37 μA/MHz(活动模式 (EM0))
  • 1.30 μA EM2 深度睡眠电流(RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTCC)

集成式 DC-DC 降压转换器

高达 128 kB 的闪存程序内存

  • 支持同时读写的双通道

RAM 数据内存高达 32 kB

通信接口

  • CAN 总线控制器
    • 版本2.0 A 和版本2.0 B 最高 1 Mbps
  • 4 个通用同步/异步接收器/发射器
    • UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S/LIN
    • 带流量控制的三倍缓冲全双工/半双工运行
    • 在同一实例上超高速 (24 MHz) 操作
  • 1 个通用异步接收器/发射器
  • 1× 低能耗 UART
    • DMA 为深度睡眠模式的自主运行
  • 2 个支持 SMBus 的 I²C 接口
    • EM3 停止模式下的地址识别

多达 67 个通用 I/O 引脚

  • 可配置推拉式、漏极开路、上拉/下拉、输入滤波器、驱动强度
  • 可配置外设 I/O 位置
  • 选定引脚 5 V 容差
  • 异步外部中断
  • 输出状态保持和关闭模式唤醒

最高 8 通道 DMA 控制器

最高 8 通道外设反射系统 (PRS),用于外设间自主发送信号

硬件加密

  • AES 128/256 位秘钥
  • ECC B/K163、B/K233、P192、P224、P256
  • SHA-1 和 SHA-2(SHA-224 和 SHA-256)
  • 真随机数发生器 (TRNG)

硬件 CRC 引擎

  • 配备 8/16/32 位数据和 16 位数据(可编程)/32 位(固定)多项式的单周期计算

安全管理单元 (SMU)

  • 针对片上外围设备的细粒度访问控制

集成低能耗 LCD 控制器,最高 8×32 分段

  • 升压、对比度和自主动画
  • 专利低能耗 LCD 驱动器

备份电源域

  • RTCC 和保留寄存器位于单独的电源域,可在所有能耗模式下运行
  • 当主电源缺失或不足时,可以通过备用电池运行

超低功耗的精度模拟外围设备

  • 12 位 1 Msamples/s 模拟数字转换器 (ADC)
  • 片上温度传感器 
  • 12 位 500 ksamples/s 数模转换器 (VDAC)
  • 数模电流转换器 (IDAC)
  • 最高 2 个模拟比较器 (ACMP)
  • 最高 4 个运算放大器 (OPAMP)
  • 基于电流的强大的电容式感应,输入最大可达 38,并配有触摸唤醒 (CSEN) 功能
  • 最高 62 个 GPIO 引脚可进行模拟。通过模拟端口 (APORT) 实现外围设备至引脚的灵活模拟路由
  • 电源电压监控

定时器/计数器

  • 2 个 16 位定时器/计数器
    • 3 + 4 比较/捕获/PWM 通道(4 + 4,位于同一个定时器实例上)
    • 多个定时器实例上的死区时间插入
  • 2 个 32 位定时器/计数器
  • 32 位实时计数器和日历 (RTCC)
  • 24 位实时计数器 (RTC)
  • 可从任何能耗模式定期唤醒的 32 位超低能耗 CRYOTIMER
  • 用于波形生成的 16 位低能耗计时器
  • 16 位脉冲计数器(异步操作)
  • 看门狗定时器(带专用阻容振荡器)

低能耗传感器接口 (LESENSE)

  • 深度睡眠模式下的自主传感器监控
  • 支持各种传感器,包括 LC 传感器和电容按钮
  • 最高 16 输入

超高效率上电复位和欠压检测器

调试接口

  • 2 引脚串行线调试接口
  • 4 引脚 JTAG 接口
  • 嵌入式跟踪宏单元 (ETM)

预编程 USB/UART 引导加载程序

宽工作范围

  • 1.8 V 到 3.8 V 单电源
  • 集成 DC-DC,低至 1.8 V 输出,高达 200 mA 系统负荷电流
  • 提供标准(-40 °C 至 85 °C TAMB)和扩展(-40 °C 至 125 °C TJ)温度等级

封装:

  • 32 引脚 QFN(5 mm x 5 mm)
  • 48 引脚 TQFP(7 mm x 7 mm)
  • 64 引脚 QFN (9 mm x 9 mm)
  • 64 引脚 TQFP(10 mm x 10 mm)
  • 80 引脚 QFN(9 mm x 9 mm)
  • 80 引脚 TQFP(12 mm x 12 mm)

优点/利益

更多功能

  • 8x32 低能耗分段式 LCD 控制器
  • 带有 38 个输入的强大的唤醒触摸电容式触摸传感器
  • CAN 控制器接口
  • 先进的安全 HW

低能耗操作

  • 丰富数字和模拟功能,甚至在深度睡眠时可用
  • 超低睡眠电流,快速唤醒
  • 独有自主睡眠模式功能,使用 PRS 和 LESENSE

专业软件和工具

开始使用 EFM32 Tiny Gecko 11

SLSTK3301A TG11 入门套件

利用 EFM32™ Tiny Gecko TG11 系列 1 低成本微控制器产品家族着手开发的最简单方法是使用 SLSTK3301A 入门套件

添加至购物篮




Tiny Gecko 11 产品矩阵

通用规格

MCU 内核:ARM Cortex-M0+

MHz:48

RAM:32

ADC 1:12 位、17 通道、1 MSPS

ADC 2:

DAC:2 x 12 位、2 通道

电容式感应:

温度传感器:

计时器(16 位):2

AES-128 :

AES-256 :

RTC:

SPI:4

I²C:2

状态
设备
零件号 数据表 开发套件 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 ADC 2 DAC USB 电容式感应 LCD 温度传感器 计时器(16 位) ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I²C I²S EMIF RTC 比较器 Vdd(最小) Vdd(最大) 封装类型 封装尺寸 内部振荡器 调试接口 加密 以太网 QSPI SDIO CAN
SLSTK3301A 48 128 32 24 12 位、17 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 56 12 位、36 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 37 12 位、22 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 53 12 位、33 通道、1 Msps 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 24 12 位、17 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 56 12 位、36 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 37 12 位、22 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 53 12 位、33 通道、1 Msps 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 24 12 位、17 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 56 12 位、36 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 37 12 位、22 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 53 12 位、33 通道、1 Msps 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 24 12 位、17 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 56 12 位、36 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 37 12 位、22 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 53 12 位、33 通道、1 Msps 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 56 12 位、44 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 37 12 位、30 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 53 12 位、41 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 56 12 位、44 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 37 12 位、30 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 53 12 位、41 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 56 12 位、44 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 37 12 位、30 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 53 12 位、41 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 56 12 位、44 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 37 12 位、30 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 53 12 位、41 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 22 12 位、18 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 53 12 位、43 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 67 12 位、46 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN80 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 34 12 位、30 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 50 12 位、40 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 63 12 位、46 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP80 12 × 12 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 22 12 位、18 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 32 12 位、43 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 67 12 位、46 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN80 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 34 12 位、30 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 50 12 位、40 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 128 32 63 12 位、46 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP80 12 × 12 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 22 12 位、18 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 53 12 位、43 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 67 12 位、46 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN80 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 34 12 位、30 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 50 12 位、40 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 63 12 位、46 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP80 12 × 12 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 22 12 位、18 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 53 12 位、43 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 67 12 位、46 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN80 9 × 9 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 34 12 位、30 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 × 7 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 50 12 位、40 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
SLSTK3301A 48 64 32 63 12 位、46 通道、1 MSPS 2 x 12 位、2 通道 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP80 12 × 12 ±2% SW、JTAG AES-128 AES-256 1
联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software