SLSTK3301A

建议零售价:99.00 美元

EFM32 Tiny Gecko S1, TG11 入门套件

SLSTK3301A 是熟悉 EFM32™ Tiny Gecko 11 32 位微控制器的上佳起点。入门套件包含传感器和外围设备,其可展示一些 MCU 的众多功能,并可用作应用开发的起点。Tiny Gecko 11 提供板载 SEGGER J-Link 调试器和高级能耗监控系统,无需使用外部工具,即可轻松编程、调试和执行应用的实时电流分布分析。

建议零售价:99.00 美元

 

硬件功能

  • EFM32TG11B520F128GM80 MCU 配备 128 kB 闪存和 32 kB RAM
  • 适用于精确跟踪电流的高级能耗监控系统
  • 具备调试输出功能的集成 Segger J-Link USB 调试器/仿真器
  • 256 分段 LCD
  • 2 个用户按钮、2 个用户 RGB LED 和触摸滑条
  • 相对湿度传感器、磁霍尔效应传感器和电感电容式金属传感器
  • 20 引脚扩展头
  • 便于访问 I/O 引脚的拆分垫
  • 电源包括 USB 和纽扣电池
  • 0.02用于备用电源领域的 F 超级电容器
  • Simplicity Studio 支持

软件功能

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。

步骤 2:浏览快速入门指南

下载快速入门指南并按照其中的说明进行操作,了解开始使用全新 Tiny Gecko 的方法。

状态
扩展板 选择列
选择列
扩展板 描述
SLEXP8022C WF200 Wi-Fi 扩展套件 + Raspberry Pi 包括内置的 Raspberry Pi 连接器(可立即进行 Linux 开发)和 EXP 连接器(支持在 Silicon Labs 的 MCU 和无线 MCU 上进行开发)。

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software