EFM32™ Leopard Gecko 32 位微控制器

Silicon Labs 的 EFM32™ Leopard Gecko 32 位微控制器系列具有最高 256 kB 闪存(添加了嵌入式 USB 连接选项)、直接驱动 TFT 以及高达 48 MHz 的 CPU 速度。

基于强大的 ARM® Cortex®-M3 内核,Leopard Gecko 系列采用创新的低能耗技术、短的节能模式唤醒时间以及各种外围设备,成为电池驱动的应用以及其他需要高性能和低功耗的系统的理想选择。

fmt=png-alpha

特点

  • 48 MHz ARM Cortex-M3 CPU
  • 256 kB 闪存
  • 32 kB RAM
  • 93 个 GPIO
  • 灵活的能耗管理系统,5 个不同能耗模式
    • 20 nA 关闭模式(RTC 为 0.4 µA)
    • 0.65 µA 的停止模式,包括加电复位、欠压探测器、RAM 和 CPU 保持
    • 0.95 µA 的深度睡眠模式、包括具有 32.768 kHz 振荡器的 RTC、加电复位、欠压探测器、RAM 和 CPU 保持
    • 63 µA/MHz 的睡眠模式
    • 211 µA/MHz 的运行模式,代码在闪存中执行
  • 超低功耗的精度和模拟外围设备
    • 12 位、1 Msps ADC
    • 12 位、500 ksps DAC
  • 多达 8x36 段的 LCD 控制器(9xx/8xx 专用)
  • 低功耗传感器接口 (LESENSE)
    • 深度睡眠模式下的自主传感器监控
    • 支持各种传感器,包括 LC 传感器和电容按钮
  • 1.98–3.8 V 电压
  • 调试接口
  • 温度范围:–40 至 +85 °C
  • 封装:
    • 64 引脚 QFN (9 mm x 9 mm)
    • 64 引脚 QFP (10 mm x 10 mm)
    • 100 引脚 QFP (14 mm x 14 mm)
    • 112 引脚 BGA (10 mm x 10 mm)
    • 120 引脚 BGA (7 mm x 7 mm)
    • 81 引脚 WLCSP81 (4.36 mm x 4.28 mm)
    • 整片选项

开始使用 EFM32™ Leopard Gecko

EFM32LG-STK3600 入门套件

利用 EFM32™ Leopard Gecko 低成本微控制器系列着手开发的最简单方法是使用 EFM32LG-STK3600 入门套件

添加至购物篮


Leopard Gecko 产品矩阵

通用规格

MCU 内核: ARM Cortex-M3

MHz: 48

RAM (kB): 32

ADC 1: 12 位、8 通道、1 Msps

DAC: 12 位、2 通道

电容式感应:

温度传感器:

计时器(16 位): 4

状态
设备
零件号 数据表 开发套件 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 DAC USB 电容式感应 LCD 温度传感器 计时器(16 位) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I²C I²S EMIF RTC 比较器 Vdd(最小) Vdd(最大) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 调试接口 加密
EFM32LG-STK3600 48 128 32 56 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 56 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 56 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 53 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 53 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 53 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 86 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 86 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 86 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 90 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 90 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 90 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 93 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 93 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 93 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 53 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 53 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 53 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 50 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 50 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 50 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 65 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 CSP81 4.4 × 4.3 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 65 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 CSP81 4.4 × 4.3 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 65 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 CSP81 4.4 × 4.3 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 83 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 83 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 83 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 87 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 87 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 87 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 93 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 93 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 93 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 56 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 56 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 56 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 53 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 53 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 53 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 86 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 86 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 86 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 90 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 90 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 90 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 93 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 93 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 93 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 53 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 53 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 53 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 50 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 50 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 50 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 83 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 83 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 83 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 87 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 87 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 87 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 128 32 93 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 256 32 93 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
EFM32LG-STK3600 48 64 32 93 12 位、8 通道、1 Msps 12 位、2 通道 4 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software