EFM32™ Giant Gecko 入门套件

EFM32GG-STK3700

Silicon Labs' EFM32GG-STK3700 is an excellent starting point to get familiar with the EFM32™ Giant Gecko 32-bit microcontrollers. 入门套件包含传感器和外围设备,其可展示一些 MCU 的众多功能,并可用作应用开发的起点。Giant Gecko 具有板载 SEGGER J-Link 调试器和高级能耗监控系统,无需使用外部工具,即可对应用进行编程、调试和执行实时电流分布分析。

Giant Gecko 入门套件功能

硬件功能

  • EFM32GG990F1024 MCU 配备 1 MB 闪存和 128 kB RAM
  • 适用于精确跟踪电流的高级能耗监控系统
  • 具备调试输出功能的集成 Segger J-Link USB 调试器/仿真器
  • 160 分段 LCD
  • 20 引脚扩展头
  • 便于访问 I/O 引脚的拆分垫
  • 电源包括 USB
  • 2 用户按钮、2 用户 LED 和触摸滑条
  • 环境光传感器和电感电容式金属传感器
  • EFM32 OPAMP 封装
  • 32 MB NAND 闪存
  • 适用于主机/设备/OTG 的 USB 接口
  • 用于备用电源领域的 0.03 F 超级电容器

软件功能



Giant Gecko 入门套件资源

EFM32GG-STK3700 Giant Gecko 入门套件用户指南

立即阅读

EFM32 入门套件文档包

立刻下载

Giant Gecko 参考手册

立即阅读

Giant Gecko 入门套件原理图

立刻下载

Simplicity Studio 软件

查看下载选项

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software