设备/模块图像

EFM8SB20F32G-QFP32

EFM8 超低功耗 Sleepy Bee 8 位微控制器 (MCU)

EFM8SB20F32G-QFP32 8 位微控制器 (MCU) 基于低功耗平台,使其非常适合任何电池运行的应用。EFM8SB20F32G-QFP32 具有 32 kB 闪存、4 kB RAM、24 数字 I/O 引脚、4 x 16 位定时器、6 个 PCA 通道和其他外围通讯设备。

 
加载中……

查找类似型号

闪存 (kB)

关键规格

 
核心频率
25
闪存
32
RAM
4
ADC
10-位、 23 通道
DAC
SPI
2
UART
1
I2C
1
PCA/PWM 通道
6
CAPTouch 通道
0
计时器(16 位)
4
封装类型
QFP32
封装尺寸 (mm)
7x7
核心频率
25
闪存
32
RAM
4
ADC
10-位、 23 通道
DAC
SPI
2
UART
1
I2C
1
PCA/PWM 通道
6
CAPTouch 通道
0
计时器(16 位)
4
封装类型
QFP32
封装尺寸 (mm)
7x7
efm8sb-BD.png
查找有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、运输和供应链信息。您也可以在此为每个部件编号下载以下环境文件:详细的设备组成 (MDDS)、IPC 1752-2 6 类 (XML 格式)、RoHS 合规认证、ICP 测试报告、不含卤素材料的合规认证、PFOS/PFOA 合规认证和 REACH 声明。