C8051F90x-91x 超低功耗 MCU

C8051F90x/1x 是行业最低功耗的微控制器 (MCU),活动模式电流消耗仅为 160 µA/MHz,完整记忆保留睡眠模式消耗仅为 10 nA。C8051F90x/1x 通过提供功耗降低且 ADC 分辨率更高的更低内存设备,从而扩展屡获殊荣的 C8051F92x/3x 低功耗 MCU 产品组合。C8051F90x/1x 低功耗 MCU 的软件和硬件完全兼容 C8051F92x/3x MCU,在 0.9 - 3.6 V 下工作,从而实现单电池设计。

C8051F9xx 超低功耗 MCU 经过了彻底的重新设计,是行业中非常节能的 MCU。打造出经过优化的解决方案,在真正被视为低功耗所要求的所有指标(活动模式、睡眠模式和唤醒时间)方面,都处于业界优秀水平。

睡眠电流低至
50nA
最低 Vdd
0.9V

C8051F90x-91x 一般规格

  • 行业最低的活动和睡眠电流
  • 160 µA/MHz 活动模式
  • BOD 禁用时睡眠电流为 10 nA
  • BOD 启用时睡眠电流为 50 nA
  • 300 nA 的睡眠电流,具有内部 RTC
  • 启用外部晶振时睡眠电流为 600 nA
  • LDO 稳压器
  • 2 µS 的唤醒时间
  • 1.5 µS 的模拟稳定时间
  • 25 MHz、单周期兼容 8051 的 CPU
  • 12-位 ADC
  • 16 kB 闪存、512 字节 SRAM
  • 768 字节 SRAM
  • 0.9 – 3.6 V 工作电压

状态

找到合适的 C8051F90x-91x 设备 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口
8051 25 8 0.75 16 10-位、 15 通道,300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0.9 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2
8051 25 8 0.75 16 12-位、 15 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0.9 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2
8051 25 16 0.75 16 10-位、 15 通道,300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0.9 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2
8051 25 16 0.75 16 12-位、 15 通道,75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0.9 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software