EFM32™ Jade Gecko 32 位微控制器

我们的 Jade Gecko 32 位 微控制器 (MCU) 系列具有超低电流活动模式以及节能模式下的快速唤醒,使其可适用于电池供电应用或其他需要高性能和低功耗特性的系统。

EFM32™ Jade Gecko 采用功能强大的 32 位 ARM® Cortex®-M3 和多种外围设备,其中包括一个可支持 AES、ECC 和 SHA 的独特密码硬件引擎。

RTC 的睡眠电流低至
2.1 μA
有功电流低至
64 μA/MHz

Jade Gecko 一般规格

  • ARM Cortex-M4 CPU 平台
  • 40 MHz
  • 高达 1024 kB 闪存
  • 256 kB RAM
  • 64 μA/MHz(活动模式 (EM0))
  • 2.1 μA 睡眠电流(RTC 和 RAM 保持)
  • 睡眠中的自主外围设备
  • DMA 和外围反射系统
  • LESENSE
  • USART、I²C 和 SPI
  • 多达 65 个通用 I/O 引脚
  • -40 °C 至 +85 °C TJ 温度等级
  • 1.8 V 到 3.8 V 单电源
  • 封装:
    • 32-引脚 QFN(5 mm x 5 mm)
    • 48-引脚 QFN(7 mm x 7 mm)
    • 125-引脚 BGA (7 mm x 7 mm)
状态
找到合适的 Jade Gecko 设备 选择列
选择列
零件号 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 DAC USB 电容式感应 LCD 温度传感器 定时器(16 位) UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC 比较器 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 调试接口 加密 CRYOTIMER LETIMER 运算放大器 sl:pcntchannels 定时器(32 位) DC-DC LESENSE 温度范围 (ºC)
40 1024 256 65 12-位、 54 通道,1 Msps 2 个 12 位、 54 通道,500 ksps 2 0 4 4 2 2 0 2 1.8 3.8 BGA125 7x7 ±2% JTAG;SW;ETM AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 TRNG SMU 1 1 3 3 2 -40 85
40 1024 256 33 12-位、 33 通道,1 Msps 2 个 12 位、 33 通道,500 ksps 2 0 4 4 2 2 0 2 1.8 3.8 QFN48 7x7 ±2% JTAG;SW;ETM AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 TRNG SMU 1 1 3 3 2 -40 85
40 1024 256 65 12-位、 54 通道,1 Msps 2 个 12 位、 54 通道,500 ksps 2 0 4 4 2 2 0 2 1.8 3.8 BGA125 7x7 ±2% JTAG;SW;ETM AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 TRNG SMU 1 1 3 3 2 -40 125
40 1024 256 33 12-位、 33 通道,1 Msps 2 个 12 位、 33 通道,500 ksps 2 0 4 4 2 2 0 2 1.8 3.8 QFN48 7x7 ±2% JTAG;SW;ETM AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 TRNG SMU 1 1 3 3 2 -40 125
40 128 32 24 12-位、 24 通道,1 Msps 2 0 2 2 1 1 0 2 1.85 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% JTAG、SW AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1 1 0 1 0 -40 85
40 256 32 24 12-位、 24 通道,1 Msps 2 0 2 2 1 1 0 2 1.85 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% JTAG、SW AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1 1 0 1 0 -40 85
40 256 32 24 12-位、 24 通道,1 Msps 2 0 2 2 1 1 0 2 1.85 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% JTAG、SW AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1 1 0 1 0 -40 125
40 128 32 20 12-位、 20 通道,1 Msps 2 0 2 2 1 1 0 2 1.85 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% JTAG、SW AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1 1 0 1 0 -40 85
40 128 32 32 12-位、 24 通道,1 Msps 2 0 2 2 1 1 0 2 1.85 3.8 QFN48 7x7 ±2% JTAG、SW AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1 1 0 1 0 -40 85
40 256 32 20 12-位、 20 通道,1 Msps 2 0 2 2 1 1 0 2 1.85 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% JTAG、SW AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1 1 0 1 0 -40 85
40 256 32 32 12-位、 24 通道,1 Msps 2 0 2 2 1 1 0 2 1.85 3.8 QFN48 7x7 ±2% JTAG、SW AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1 1 0 1 0 -40 85
40 256 32 20 12-位、 20 通道,1 Msps 2 0 2 2 1 1 0 2 1.85 3.8 QFN32 5 × 5 ±2% JTAG、SW AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1 1 0 1 0 -40 125
40 256 32 32 12-位、 24 通道,1 Msps 2 0 2 2 1 1 0 2 1.85 3.8 QFN48 7x7 ±2% JTAG、SW AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1 1 0 1 0 -40 125

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software