找到合适的 典型 USB 桥接器设备
选择列
零件号 | 数字 I/O 引脚 | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | 通信 | EEPROM | FIFO | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | QFN28 | 5 × 5 | USB 至 UART 桥 | 512 | 1024 | USB 至 UART 桥 | ||
0 | QFN28 | 5 × 5 | USB 至 UART 桥 | 1024 | 1024 | USB 至 UART 桥 | ||
4 | QFN28 | 5 × 5 | USB 至 UART 桥 | 1024 | 1024 | USB 至 UART 桥 | ||
4 | QFN24 | 4 × 4 | UART 至 UART 桥 | 1024 | 1152 | UART 至 UART 桥 | ||
5 | QFN24 | 4 × 4 | USB 至双 UART 桥 | 296 | 608 | USB 至双 UART 桥 | ||
16 | QFN64 | 9 × 9 | USB 至四 UART 桥 | 1024 | 1536 | USB 至四 UART 桥 | ||
10 | QFN24 | 4 × 4 | HID USB 至 UART 桥 | 343 | 960 | HID USB 至 UART 桥 | ||
10 | QFN28 | 5 × 5 | HID USB 至 UART 桥 | 343 | 960 | HID USB 至 UART 桥 | ||
8 | QFN24 | 4 × 4 | HID USB 至 SMBus/I2C 桥 | 194 | 512 | HID USB 至 SMBus/I2C 桥 |
CP2104 USB 至 UART 迷你开发套件
CP2104 是高度集成的 USB 至 UART 桥接器,采用 4 mm x 4 mm 的紧凑封装。CP2104 是一个 USB 2.0 全速设备,集成有 USB 时钟、稳压器和可编程存储器,可减低 BOM 成本并简化设计。
![](https://www.silabs.com/content/dam/siliconlabs/images/products/interface/usb_bridges/cp2104-mini-board.jpg)