CP240x LCD 控制器

CP240x LCD 控制器设备功耗很低,可驱动多达 128 个 LCD 段,并可通过 SPI 或 I2C 接口与任意微控制器 (MCU) 轻松连接。选择最适合系统的 MCU,然后添加 CP240x,从而有效地满足 LCD 关于系统尺寸和功耗方面的要求。

CP2400/1/2/3 设备是固定功能的 LCD 驱动器,也可用于扩展 GPIO、计时并将可用系统 RAM 增加高达 256 字节。可通过 4 线 SPI 或 2 线 SMBus 接口使用直接和间接内部寄存器进行控制。器件上的所有数字引脚都可耐受 5 V 电压。

CP240x LCD 控制器方框图
LCD 段
高达 128
RAM
256 字节

CP240x LCD 控制器通用规格

  • 可控制高达 128 段(48 引脚封装)或 64 段(32 引脚封装)
  • 最多可将 GPIO 数量增加 36 引脚(48 引脚封装)或 20 引脚(32 引脚封装)
  • 超低功耗模式,带 LCD(通常 <1.7 µA)
  • 通用 RAM 扩展可供主机控制器使用的内存
  • 二个通用 16–位计时器
  • 20 MHz 内部振荡器
  • 4 线 SPI 接口在带同步外部时钟的情况下运行速度可高达 2.5 Mbps,在带内部时钟的情况下运行速度可高达 1 Mbps (CP2400/2)
  • 2 线 SMBus/I2C 接口在带内部时钟的情况下运行速度可高达 400 kHz (CP2401/3)
  • 1.8 - 3.6 V 工作电压,带集成 LDO
  • 关闭电流(通常 0.05 µA)

状态

找到合适的 CP240x 设备 选择列

选择列
零件号 LCD 段 接口 数字 I/O 引脚 封装类型 封装尺寸 (毫米) RAM (kB) 定时器(16 位) 内部振荡器 温度范围 (ºC)
128 SPI 36 QFN48 7x7 256 2 -40 85
128 SPI 36 TQFP48 9 × 9 256 2 -40 85
128 I2C 36 QFN48 7x7 256 2 -40 85
128 I2C 36 TQFP48 9 × 9 256 2 -40 85
64 SPI 20 QFN32 5 × 5 256 2 -40 85
64 I2C 20 QFN32 5 × 5 256 2 -40 85

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software