寿命结束: 此部件的寿命终止 (EOL) 和最后购买机会 (LTB) 已宣布。
设备/模块图像

CP2402-GM

CP240x LCD 控制器

CP2402-GM 低功耗 LCD 控制器可驱动多达 64 个 LCD 段。这些器件能够与使用 SPI 接口的任何微控制器轻松通信。这种方法的一个好处是设计人员能够依据系统规模和功耗选择最适合系统的 MCU,然后添加 CP2402-GM,从而有效地处理 LCD 要求。该设备包含 20 个数字 I/O 引脚,采用 QFN32 封装 (5x5)。

 

关键规格

 
LCD 段
64
接口
SPI
数字 I/O 引脚
20
计时器(16 位)
2
封装
QFN32
封装尺寸 (毫米)
5 × 5
LCD 段
64
接口
SPI
数字 I/O 引脚
20
计时器(16 位)
2
封装
QFN32
封装尺寸 (毫米)
5 × 5
cp240x-lcd-controller-bd.png

质量保证、环境和包装信息

CP2402-GM 目前已进入停产阶段,最后采购日期为 2026 年 6 月。请在此日期之前下达所有最终订单。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。