MSC-F930-PDK

建议零售价:272.75 美元

EZRadioPRO 无线主板开发套件

Silicon Labs 可提供易用的开发平台,具有包含模块化射频和 MCU 无线电板的小型主板,以及集成了快速原型设计和开发所需连接器的 LCD。MSC‑F930‑PDK 为无线设备提供了独立的演示和软件开发平台。

注意:此核心硬件不含有任何测试卡,这样一来客户可选择应用需要的射频配置。必须配备 Silabs™ 无线模块,可在下方“Compatible Boards”(兼容板)选项卡获取。

建议零售价:272.75 美元

 

目录

  • (1) 块 C8051F930 主板
  • (1) 个 C8051F930 MCU 卡

支持

  • MCU 代码和固件开发(IDE、配置向导、示例代码等)
  • 射频设计和优化(无线开发套件支持、自动电路板检测和固件下载、样品射频代码、运行时间 PHY 接口等)

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。

EZRadio 收音机板

零件号 类型 频率 (MHz) 天线配置 价格(美元) 添加至购物篮 设计文件 (.ZIP)
4355CPRXB434M-K Si4355,RX 单天线 434 仅限接收器的收音机板 $48.38 434 MHz 测试卡 4355CPRXB434M 接收器专用 Pico 板
4455CLED-434-PER-K Si4455,TRX 单天线
434 +10 dBm 收发器射频棒 $27.41
4455CLED-868-PER-K Si4455,TRX 单天线
868 +10 dBm 收发器射频棒 $27.41
4455CLED-915-PER-K Si4455,TRX 单天线
915 +10 dBm 收发器射频棒 $27.41
4455CPCE10D390M Si4455,TRX 单天线
390 +10 dBm 接收器射频收音机板
$36.00
4455CPCE10D434M-K Si4455,TRX 单天线
434 +10 dBm 接收器射频收音机板
$48.38

EZRadioPRO 收音机板

零件号 类型 频率 (MHz) 天线配置 价格(美元) 添加至购物篮 设计文件 (.ZIP)
4060CPCE10B434 Si4060,TX 单天线 434 +10 dBm,仅限发射器 $61.28
4060CPCE10B868 Si4060,TX 单天线
868 +10 dBm,仅限发射器
$61.28
4063CPCE20B915 Si4063,TX 单天线
915 +20 dBm,仅限发射器 $50.00
4063CPSQ20B169 Si4063,TX 单天线
169 +20 dBm,仅限发射器 $61.28
4362CPRXB169M Si4362,RX 单天线
169 仅限接收器 $50.00 169 MHz 测试卡 4063CPCE20B915,接收器专用
4362CPRXB434M Si4362,RX 单天线
434 仅限接收器
$61.28 434 MHz 测试卡 4362CPRXB434M,接收器专用
4362CPRXB868M Si4362,RX 单天线
868 仅限接收器
$61.28 868 MHz 测试卡 4362CPRXB868M,接收器专用
4362CPRXB915M Si4362,RX 单天线
915 仅限接收器
$61.28 915 MHz 测试卡 4362CPRXB915M,接收器专用
4438CPCE20D490-K Si4438,TRX 单天线
490 中国 +20 dBm 射频收音机板 $61.28
4460CPCE27E169S Si4463/68,TRX 单天线
169 欧盟 +27 dBm Skyworks FEM 射频收音机板 $50.00
4460CPCE30E915S Si4460/67,TRX 单天线
915 美国 +30 dBm Skyworks FEM 射频收音机板 $61.28
4461CPCE14D868-K Si4461,TRX 单天线
868 欧盟 +14 dBm 射频收音机板 $61.28
4463CPCE20A915 Si4463/68,TRX 双天线
915 +20 dBm 天线分集射频收音机板 $61.28
4463CPCE20C460 Si4463/68,TRX 单天线
460 美国 +20 dBm 射频收音机板 $61.28
4463CPCE20C868SE Si4463/68,TRX 单天线
868 欧盟 +20 dBm ETSI 1 类射频收音机板 $61.28
4463CPCE20C915-K Si4463/68,TRX 单天线
915 US/JP +20 dBm 射频收音机板 $61.28
4463CPCE30E915R Si4463/68,TRX 单天线
915 美国 +30 dBm RFMD FEM 射频收音机板 $61.28
4463CPSQ20C169SE Si4463/68,TRX 单天线
169 欧盟 +20 dBm ETSI 1 类射频收音机板 $61.28
4463CPSQ20D169 Si4463/68,TRX 单天线
169 欧盟 +20 dBm 射频收音机板 $61.28
4463CPSQ27F169 Si4463/68,TRX 单天线
169 欧盟 +27 dBm 低成本 FET 射频收音机板 $61.28
4467CPCE10D868 Si4460/67,TRX 单天线
868 +10 dBm 长距离、802.15.4 射频收音机板 $61.28
4468CPCE20C915 Si4463/68,TRX 单天线
915 +20 dBm 长距离、802.15.4 射频收音机板 $61.28
4468CPSQ27F169 Si4463/68,TRX 单天线
169 +27 dBm 长距离、802.15.4 射频收音机板 $61.28

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software