SLSTK2010A

建议零售价:29.99 美元

EFM8SB1 电容式触摸感应 8 位 MCU 入门套件

Silicon Labs EFM8SB1 入门套件是在 EFM8SB1 MCU 上评估和开发超低功耗应用的上佳起点。节能型 EFM8 MCU 采用流行的 8051 内核,非常适合用于为物联网系统处理来自端口 I/O 或传感器输入的数据。SLSTK2010A 电容式触摸感应入门套件可用于评估 EFM8SB1 类型的设备。该套件和高级能源监控器 (AEM) 一起激活,该监控器可在 Simplicity Studio 中与能耗分析器工具一起使用,以进行实时电流和电压监控。

该套件包括电容式感应系列中功能最强的 EFM8SB10F8G-A-QFN24 MCU,其运行速度高达 25 MHz。EFM8SB10F8G-A-QFN24 MCU 包括 8 kB 的闪存和 512 B 的 RAM,还有 14 个电容式感应通道。

建议零售价:29.99 美元

 

EFM8SB1 入门套件包括:

  • 集成的调试器
  • Si7021 湿度和温度传感器
  • LCD 显示器
  • 按钮
  • 32 kHz 晶振,针对实时时钟 (RTC) 操作
  • 三色 LED
  • 1 条迷你 USB 线缆

第一步:下载和安装 Simplicity Studio

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。

全功能 Simplicity Studio(如果您计划使用 Silicon Labs 的其他技术,请选择此项)

独立 8 位 MCU Simplicity Studio(如果您只计划使用 Silicon Labs 的 8 位 MCU,请选择此项)

步骤 2:运行演示

通过演示,无需编译或调试代码即可对设备进行快捷评估。

请遵循以下简单步骤:

1. 使用 USB 插入套件;使用标有 DBG 的端口

2. 打开 Simplicity Studio

3. 选择演示(请查看截图)

状态
扩展板 选择列
选择列
扩展板 描述
SLEXP8022C WF200 Wi-Fi 扩展套件 + Raspberry Pi 包括内置的 Raspberry Pi 连接器(可立即进行 Linux 开发)和 EXP 连接器(支持在 Silicon Labs 的 MCU 和无线 MCU 上进行开发)。

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software