PG23-PK2504A

建议零售价:79.99 美元

EFM32PG23 Pro 套件

PG23 Pro 套件是 EFM32PG23 微控制器系列应用开发的理想起点。此板具有传感器和外围设备,展示了 EFM32PG23 微控制器的许多功能。此外,此板是一款功能齐全的调试器和功耗监控工具,可用于外部应用。

建议零售价:79.99 美元

 

目标设备

  • EFM32PG23 微控制器
  • 32-位 ARM® Cortex®-M33
  • 512 kB 闪存和 64 kB RAM

套件内容

  • PG23 个 Pro 套件主板

主要功能

  • USB 连接
  • 高级能耗监控器 (AEM)
  • SEGGER J-Link 板载调试器
  • 调试多路复用器,支持外部硬件以及板载 MCU
  • 4x10 段码 LCD 屏
  • 用户 LED 和按钮
  • Silicon Labs Si7021 的相对湿度和温度传感器
  • 用于 IADC 演示的 SMA 连接器
  • 电感式 LC 传感器
  • 20 引脚 2.54 毫米报头,用于扩展板
  • 便于访问 I/O 引脚的拆分引脚
  • 电源包括 USB 和 CR2032 纽扣电池

软件

  • Simplicity Studio 5
  • 应用示例

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。

第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择并下载 32 位 MCU SDK。定期查看 package manager 了解更新情况。

  • 32 位 MCU SDK
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software