CP2103EK 评估套件包含一块基于 CP2103 USB 至 UART 桥的 USB 至 UART/RS-232 评估板、一组完整的设备驱动器、USB 和 RS-232 电缆以及完整文档。评估板包括一个 RS-232 电平转换器和 DB-9 连接器,以及对 3.3 V UART 信号的通道。
设备运行需要使用 CP210x USB 至 UART 桥虚拟 COM 端口 (VCP) 驱动程序作为虚拟 COM 端口,便于 CP210x 产品和主机进行通信。也可使用直接存取驱动器将这些设备连接至主机。这些设备作为静态示例在应用注释 197 进行了详细介绍:CP210x 串行通信指南。
此外,也可使用直接存取驱动器,它提供完整的主机和设备软件解决方案,用以将 CP210x USB 连接至 UART 桥
浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。
浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。
Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。
谢谢您下载 。
如果您在下载中出现任何问题,请联系销售支持或产品技术支持。
请选择至少一列。