CP2110EK HID USB 至 UART 桥评估板支持对 CP2110 HID USB 至 UART 桥进行完整的评估和自定义,包括所有 GPIO 功能、流控制、 RS-485收发器控制和 LED 灯的收发。包含一条 USB 电缆、一条串行电缆、多个 Windows® 和 Mac® 应用示例以及完整的文档。
CP2110 软件包提供适用于 CP2110/4 产品家族的文档、编程示例和定制实用工具。CP2110/4 HID USB 至 UART 接口库提供一个简单的 API 来配置和操作 CP2110 设备。该接口库提供一个接口抽象,这样用户可以不用编写任何 USB HID 代码,就可开发自己的应用。
注意:安装程序包中包括虚拟 COM 端口 (VCP) 驱动程序,该程序可使用标准的 COM API 功能。此处还提供直接存取驱动程序。
请选择至少一列。