协议生命周期
Silicon Labs 将根据市场需求添加新功能,并不断改进 Z-Wave 协议以定位 Z-Wave 生态系统。Z-Wave 协议生命周期是为 Z-Wave 合作伙伴提供快速创新、新功能和健全成熟协议发布的过程。Z-Wave 协议生命周期定义了 Z-Wave 协议世代的成熟过程,由三个阶段组成,分为五个生命周期阶段。
有关生命周期状态,请参阅最新发行说明

上升阶段(测试版)
Silicon Labs 发布新的 Z-Wave 协议世代(分支),即 Z-Wave 协议世代的初始测试版,该版本将引入主要的新特性/功能或支持新的 Z-Wave 单芯片世代。
成熟阶段(活动/保持)
每一个新世代都将产生后续成熟版本,以解决 Silicon Labs 优先考虑的协议问题,并体现 Z-Wave 联盟合作伙伴的意见。
衰退阶段(监控/淘汰)
在成熟阶段的 17-24 个月之后,分支/版本将停止使用,并且在一段额外的时间(最多 24 个月)之后,将会监控已停止的分支/版本,因为基于此分支的产品可能会仍在运输途中或在保质期内。
生命周期状态 (阶段) |
版本号(示例) | 概述/推荐使用 | 提供的支持 | 新功能 | 添加轻微变更请求 | 严重问题已修复 | 解决的中度 /轻微问题 |
验证问题的存在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试版 (上升阶段) |
X.50 | 该版本提供对新功能的早期访问,并允许进行早期开发和测试。 不适用于批量生产——测试版将在相同分支的成熟版本激活后立即进入淘汰状态。 |
- 测试版发布时不会存在已知的严重问题,但可能存在中度或轻微问题 - 在测试版中发现的协议问题会在即将发布的版本中得到修复 |
是 | 是 | +1-617-951-0200 | +1-617-951-0200 | +1-617-951-0200 |
活动 (成熟阶段) |
X.27 X.28、X.29 ... X.2n |
可用于批量生产的成熟版本 随后发布的活动版本作为错误修复版本或额外次要功能引入。批量生产推荐版本 |
- 基于问题分类对活动版本提供完全支持 - 通常每 5-8 个月会提供新的成熟版本 |
— | — | 是 | 是 | 是 |
保持 (成熟阶段) |
X.25 | 同一分支的新版本发布后,先前版本的状态。不建议用于新产品 | - 提供支持 - 协议问题通过 Z-Wave 技术服务 (ZTS) 网站提供 - 协议问题在相应的活动版本中得到修复 |
— | — | 是 | — | 是 |
监控 (衰退阶段) |
X.06 | 分支/版本比最新的活动分支/版本陈旧三代或以上的状态。将产品升级到较新的分支版本时推荐使用 OEM | - 已报告或已发现的协议问题将在监控版本上进行验证 - 通过 ZTS 网站提供信息 |
— | — | —* | — | 是 |
淘汰 (衰退阶段) |
(X-1).2x | 监控发布的版本将在最多 24 个月后被淘汰。 | - 不再支持 | — | — | — | — | — |