智能工业

智能 HVAC

尤为完整的商用 HVAC 系统无线解决方案组合。

按需

您的万物物联网连接

工业物联网的投资回报率有目共睹,在零售、人机界面、医疗保健等领域已涌现出优秀人才和最佳开发实践。

简介

高性能、低功耗和先进的安全性可一同实现 

我们的硬件套件、连接协议栈、工具和一流的支持,可为在商业建筑中实现 HVAC 传感器和执行器网络提供行业领先的解决方案。

一流的 RF 性能、协议栈和共存解决方案可在恶劣环境中提供高可靠性。从电缆更换到点对点蓝牙连接再到 80,000 个节点的较大网状网络,我们尽在掌握。Gecko 微控制器体系结构和低漏电技术使能量收集应用和钮扣电池长达 10 年之久的寿命成为可能。 商业建筑应用的开发人员可通过使用我们的 RF 模块和 Secure Vault IoT 设备技术,在很短时间内构建安全、坚固和经认证的产品,以满足市场要求。

设计注意事项

要获取合适的技术您需要了解哪些?

在设计智能 HVAC 系统时,需要考虑一些设计注意事项,其中包括网络协议和互操作性、网络规模、RF 范围、数据带宽、电池寿命、安全架构以及上市时间。最佳的解决方案取决于特定的系统要求,但也有一些一般性的指南:

  • 1 GHz 以下 频率提供比 2.4 GHz 协议更长的视线 RF 范围。
  • Zigbee、Thread 和蓝牙网状网络是为专为低功耗、大规模网络设计的无线标准。这些系统的“自愈”和节点跳转能力使其能够扩展并覆盖具有数以千计节点的大型建筑。
  • 电池寿命取决于 MCU(睡眠、活动、唤醒时间)和无线电(TX、RX)的功耗、占空比、工作温度和电压等等。
  • 为了实现更快的上市时间,预认证的模块和软件可加速设计周期。可提供 Zigbee、Thread、Bluetooth 和 Z-Wave 的预认证解决方案,但专有(自定义)解决方案将需要认证并会延迟上市时间。
方框图
查找合适的产品
资源

为工业物联网实现互联的低功耗 Wi-Fi

联网无线物联网设备的电池寿命

Zigbee 网状网络性能

ZigBee 和 Silicon Labs Thread 与 Wi-Fi 共存

开始使用 LTE-M 扩展套件

Digi XBee® 3 蜂窝 LTE-M/NB-IoT

智能建筑:为未来构建无线基础设施

CHIP 项目现已改称 Matter。我们携手合作,一起展望物联网的未来

开发智能建筑的关键考虑事项

2021 年 Works With 大会

Viessmann 为子孙后代的气候控制解决方案带来连接性和绿色能源

简介
设计注意事项
方块图
查找合适的产品
资源
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software