对过程自动化中所有传感器的可见性对于维护安全性、实现最佳周转时间和提高生产效率至关重要。例如,石油钻井平台、炼油厂和石化工厂充满了危险和风险,如高度易燃、挥发性化学品、高压和高温以及复杂的设备。在关键应用中,即使是与严格要求和协议的最小偏差也可能产生灾难性后果,这就是为什么精度是必要的。
Centero 提供易于集成、合规的端到端无线 IEEE 802.15.4 和 802.11 解决方案,以满足严格的行业要求。其保证延迟是安全、关键应用所必需的。Centero 的解决方案还提供强大的数据存储和使用信息,以及预测性维护,从而提高运营效率和工厂安全性。
Centero 的工业 Wi-Fi 网状网络、WirelessHART 和ISA100无线合规的无线模块产品系列、适配器、基础设施设备以及其他合规和认证工具是快速、经济高效地开发联网现场设备的理想解决方案。
利用 Silicon Labs 的 MG24 强化工业网络
Silicon Labs 在各行各业的可靠连接、安全和创新方面拥有悠久的历史,并已成为工业自动化领域的首选合作伙伴。Silicon Labs 的 MG24 因其强大的 IEEE 802.15.4 物理层而被 Centero 选中。在 Centero 的网关和无线接入点中使用 MG24 在实现其所有网络的有效连接方面发挥着至关重要的作用。此外,MG24 的低功耗使 Centero 的无线现场仪器、边缘节点和接入点无需更换即可持续运行,时间比以前更长。
Centero 需要一个将安全放在首位的、值得信赖的合作伙伴。Silicon Labs 在其所有技术中提供 Secure Vault™,这是一套业界顶级的安全功能,可以最大限度地降低物联网生态系统安全漏洞的风险,以及可能因知识产权伪造而损失的收入。
挑战
Centero 工程师希望创建下一代可靠的工业无线网络,这些网络使用 IEEE 802.15.4 协议,如 ISA100 Wireless 和 WirelessHART。此类网络用于过程自动化中以便进行监控和控制。用例包括传统的过程自动化,如压力、温度、流量、储罐液位和阀门控制,以及更新颖的用例,如机器状态、泄漏检测、蒸汽疏水阀和安全泄压阀监测、气体和火焰检测。这些协议的可靠、安全和确定性无线连接不仅消除了昂贵的布线,而且能够在危险场所 (HazLoc) 实现电缆无法建立的连接。
解决方案
Centero 选择在其所有平台上加入 Silicon Labs 的 MG24,并将 MG24 嵌入其网关和无线接入点中。MG24 不仅因其强大的无线功能和调试过程中的蓝牙 LE 连接性,也因其先进的安全功能和机器学习功能而被选中。MG24 非常适合需要可抵御间谍和网络攻击的强大工业网络。
结果
Silicon Labs 的解决方案和专业知识使 Centero 能够为对危险场所或非危险场所有顾虑的工业客户提供无线过程自动化。Centero 使用 MG24 创建可靠、确定性网络,在各种工业环境中交换准确和安全的数据。
Silicon Labs 的机器学习核心可确保使用寿命、可靠性和耐用性
Silicon Labs 的机器学习核心可帮助 Centero 满足复杂的要求,尤其是在需要低功耗而大小受限的环境中。Silicon Labs 的机器学习和边缘计算解决方案对于帮助 Centero 提高现场仪器的电池寿命至关重要。Centero 通过减少网络上的数据传输和增加边缘上的数据存储和处理来实现这一目标。因此,传输数据的需求减少,因此电池消耗量也减少。
Centero 与 Silicon Labs 合作,提高其产品的使用寿命、可靠性、安全性和耐用性。Centero 在其硬件中集成了先进的诊断工具,使其能够自我诊断和预测故障。这些信息可以提供给操作员,以便在发生故障或灾难性故障之前识别和更换有缺陷的组件。Centero 的多中心网络可确保现场设备在数据通信期间的最大延迟为发布速率的 30%,从而能够报告仪器性能。
展望未来
Silicon Labs 的 MG24 在 Centero 的工业过程自动化和监控中发挥着重要作用。MG24 的效率、强大的连接性和安全性功能有助于满足工业部门的苛刻标准,同时延长电池寿命。
Centero 继续利用低功耗连接和机器学习来增强其预测性维护的能力,以更好地服务于关键行业。