寿命结束: 此部件的寿命终止 (EOL) 和最后购买机会 (LTB) 已宣布。作为替代,我们建议:
设备/模块图像

MGM13P02F512GE

基于 EFR32MG13 的 Zigbee 和 Thread 模块(系列 1)

MGM13P02F512GE 设备是适用于围绕 EFR32MG13 SoC 构建的 Zigbee、Thread 和多协议连接(带蓝牙 5 低功耗 (BLE))的 PCB 模块。这些设备提供强大的 RF 性能、低能耗、监管合规认证、多种微控制器 (MCU) 外围设备,以及简化的开发体验,所有这一切都在 12.9×17.8×2.3 mm 的小尺寸封装中实现,从而最大程度地减少与在任何设计中增加 802.15.4 网状网络或多协议连接有关的技术工作和开发成本。MGM13P02F512GE 设备可缩短各种应用的产品上市时间,例如,IoT 多协议终端节点设备和网关、联网家庭、照明、计量、建筑物自动化以及安保。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M4
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
64
收音机
2.4 GHz
最小输出功率
-30
最大输出功率
10
封装尺寸
12.9×17.8×2.3
可用 Zigbee
可用 Thread
支持蓝牙 5
动态多协议
MCU 内核
ARM Cortex-M4
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
64
收音机
2.4 GHz
最小输出功率
-30
最大输出功率
10
封装尺寸
12.9×17.8×2.3
可用 Zigbee
可用 Thread
支持蓝牙 5
动态多协议
MGM13 模块方块图

质量保证、环境和包装信息

MGM13P02F512GE 目前已进入停产阶段,最后采购日期为 2025 年 12 月。请在此日期之前下达所有最终订单。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software