寿命结束: 此部件的寿命终止 (EOL) 和最后购买机会 (LTB) 已宣布。作为替代,我们建议:
设备/模块图像

EFR32MG1B732F256GM32

Zigbee 和 Thread EFR32MG1 SoC(系列 1)

EFR32MG1B732F256GM32 包含一个 40 MHz ARM Cortex-M4 微控制器,具有 256 闪存、32 RAM 和丰富的外围设备组合,采用 QFN32 封装。该设备的最大输出功率为 19 dBm,接收灵敏度为 -99 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS),能够提供出色的链路预算,从而实现更大范围、更可靠的射频通信。 EFR32MG1B732F256GM32 采用了包括创新型低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式的低功耗 Gecko 技术,可降低总体功耗并最大限度延长电池寿命。EFR32MG1B732F256GM32 包括用于 Zigbee、Thread 和蓝牙低能耗的无线网络堆栈。

 
加载中……

查找类似型号

最大输出功率 (dBm)

总链路预算 (dBm)

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M4
核心频率 (MHz)
40
闪存
256
RAM
32
封装类型
QFN32
可用 Zigbee
可用 Thread
能适用蓝牙低功耗
能适用 2.4 GHz
能适用 Sub-GHz
接收灵敏度
-99 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS)
AES-128
AES-256
ECC
SHA-1
SHA-2
RSA-2048
I²C
1
I²S
1
SPI
1
UART
2
USART
1
数字 I/O 引脚
16
MCU 内核
ARM Cortex-M4
核心频率 (MHz)
40
闪存
256
RAM
32
封装类型
QFN32
可用 Zigbee
可用 Thread
能适用蓝牙低功耗
能适用 2.4 GHz
能适用 Sub-GHz
接收灵敏度
-99 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS)
AES-128
AES-256
ECC
SHA-1
SHA-2
RSA-2048
I²C
1
I²S
1
SPI
1
UART
2
USART
1
数字 I/O 引脚
16
EFR32xG1 方框图

质量保证、环境和包装信息

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software