WGM160 系列 1 Wi-Fi 模块

WGM160 设备是一款安全、低功耗、经过完全认证的 Wi-Fi 模块,专为物联网应用而设计。凭借 2.4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 无线收发器及 72 MHz Cortex M4 MCU,该设备可让您运行完整的 Wi-Fi 协议栈、TCP/IP 协议栈以及您的应用。以太网 MAC 和电容式触摸等先进外围设备让您可以减少物料清单 (BOM),并为您的产品新增功能。WGM160 模块可选配内置天线(降低 BOM)和 LF XTAL(减少 Wi-Fi 的睡眠电流)。WGM160P 模块的早期版本在闪存中预加载了 Gecko OS 内核,而新版本未加载 Gecko OS 内核。因此,在加载基于 FMAC 的应用程序之前,无需将其删除。

WGM160P 模块方块图
缩短上市时间
经过完全认证的 Wi-Fi 模块
高级外围设备
以太网和电容式触控

WGM160 一般规格

    标准/IEEE 802.11 以及 WFA
  • b - 符号速率:最大可达 11 Mbps
  • g - 符号速率:最大可达 54 Mbps
  • n - 符号速率:最大可达 72.2 Mbps
  • d - 调节域
  • e - 服务质量依照 WMM 规范中的定义
  • i - 依照 WPA2 规范中的定义
  • w - 受保护的管理框架
  • WMM 节能
  • WPA/WPA2 人员
  •  
    关键 RF 特性
  • 1x1 802.11n,具有全面的 802.11 b/g 兼容性,72.2 Mbps
  • Greenfield Tx/Rx 实现最优 802.11n 性能
  • Short Guard Interval (SGI) 实现 802.11n 最优吞吐量
  • A-MPDU Rx 和 Tx 实现高 MAC 吞吐量
  • 面向多个帧的块确认
  • Rx 碎片整理
  • 支持漫游
  • 支持客户端、SoftAP 模式
  • 支持同时 AP + STA
  • TX 功耗:+16 dBm
  • RX 灵敏度:-95.5 dBm
  • 2 块 2.4 GHz 天线板,实现全面天线多样性支持
  • 2.4 GHz 共存性;2、3 和 4 线 PTA 支持
    认证
  • FCC、CE、ISED/IC、KCC 和 MIC/TELEC 认证
  •  
    功耗
  • Rx (@1DSSS):34.5 mA
  • Tx (16 dBm @1DSSS):141.3 mA
  • 相关:DTIM3:270 μA
  • 闲置:睡眠:< 90μA
  • 关闭电源:< 0.7 μA
  •  
    安全和加密功能
  • AES/WEP 硬件加速
  •  
    MCU 功能和主机接口
  • 72 MHz 的 ARM Cortex-M4
  • 板载闪存:2048 kB
  • 板载 RAM:512 kB
  • 超低能耗操作
  • 80 μA/MHz(能耗模式 0 (EM0))
  • 2.1 μA EM2 深度睡眠电流(RTCC 运行及状态和 RAM 保留)
  • 硬件加密引擎支持 AES、ECC、SHA 和 TRNG
  • UART 和 USB 串行接口
  •  
    封装详情
  • PCB 模块尺寸 - 23.8 x 14.2 x 2.3 mm
    外围设备接口
  • 12-位 ADC
  • 12 位 DAC
  • GPIO
  • 2 x USART (UART/SPI/I2S)
  • 具备执行 (XIP) 支持的 QSPI
  • 所有 GPIO 均配备电容式触摸感应功能
  • LESENSE
  • 10/100 以太网 MAC 配备 RMII 接口
  • USB 设备(2.0 全速)
  • I2C 外围设备接口
  • CAN
  • 计时器
  • 5 V 容差 I/O
  •  
    符合 ROHS/REACH 规定
     
    电气特性:
  • 3.0 - 3.6 V
  •  
    温度范围:
  • -40 至 +85 °C

状态

WFM160 模块 选择列

选择列
零件号 协议 天线 LFXTAL TX 电源 (dBm) MCU 内核 RAM 闪存 封装尺寸 (毫米)
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz 内置 16 ARM Cortex-M4 512 2048 23.8x14.2x2.3 —
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz 外部(RF 引脚) 16 ARM Cortex-M4 512 2048 23.8x14.2x2.3 —
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz 内置 16 ARM Cortex-M4 512 2048 23.8x14.2x2.3 —
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz 外部(RF 引脚) 16 ARM Cortex-M4 512 2048 23.8x14.2x2.3 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software