不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。对于更新的设计,推荐使用:
设备/模块图像

WFM200SS22XNA 经认证的 Wi-Fi 模块

WFM200SS22XNA 是一款经完全认证的 Wi-Fi 模块,其 2.4 GHz、b/g/n、1x1、20 MHz Wi-Fi 收发器、天线、晶体和无源元件均内置于微型 6.5x6.5 SiP 包中。设备支持基于 Linux 及 RTOS 的主机,提供完善的 Wi-Fi 解决方案。高速 SPI 和 SDIO 主机接口可满足灵活性和吞吐量要求。该模块支持 105ºC 的工作温度,是室外和工业用例的理想之选。安全的链路接口允许在主机和收发器之间进行安全的通信。
 

关键规格

 
安全链路
协议
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz
最大 TX 功率 (dBm)
15.1
RX 灵敏度 (dBm)
-96
相关睡眠 (uA)
0.022
串行接口
SDIO/SPI
板载协议栈
封装尺寸 (毫米)
6.5x6.5
安全链路
协议
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz
最大 TX 功率 (dBm)
15.1
RX 灵敏度 (dBm)
-96
相关睡眠 (uA)
0.022
串行接口
SDIO/SPI
板载协议栈
封装尺寸 (毫米)
6.5x6.5

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 WFM200SS22XNA 将持续全面生产至至少 2029 年 2 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software