不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。
设备/模块图像

RS9113-NB0-D0W

RS9113 Wi-Fi NCP 模块

RS9113-NB0-D0WWiSeConnect™ 模块基于 Silicon Labs 的 RS9113 超低功耗、单空间流、双波段 802.11n。RS9113-NB0-D0W 模块是完整的 IEEE 802.11 a/b/g/n 无线设备服务器,可为任何带有 SDIO、 UART、SPI 或 USB 接口的设备提供无线接口。RS9113-NB0-D0W 模块集成了多线程 MAC 处理器和集成模拟外围设备并支持数字外设、基带数字信号处理器、模拟前端、晶体振荡器、校准 OTP 存储器、双波段 RF 收发器、双波段高功率放大器、平衡-不平衡转换器、双工器、多样性开关以及四路 SPI 闪存,从而为嵌入式无线应用和嵌入式固件中的所有 WLAN 协议和网络协议栈功能提供了完全集成的解决方案,为各种应用提供完全独立的无线解决方案。

 

关键规格

 
蓝牙 5
频段
双波段 (2.4/5)
封装类型
LGA101
尺寸 (mm)
14 x 15 x 2.1
蓝牙 5
频段
双波段 (2.4/5)
封装类型
LGA101
尺寸 (mm)
14 x 15 x 2.1

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the RS9113-NB0-D0W until at least 7 月 20 日25.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。