寿命结束: 此部件的寿命终止 (EOL) 和最后购买机会 (LTB) 已宣布。作为替代,我们建议:
设备/模块图像

EZR32LG230F256R69G

专有 EZR32LG230 1 GHz 以下无线 MCP

EZR32LG230F256R69G EZR32 1 GHz 以下无线微控制器 (MCU) 适用于安全、连接、无线设备的专有无线应用。该设备将高性能的 1 GHz 以下 EZRadio/EZRadioPRO 收发器与基于 ARM-Cortex-M3 的 MCU 相结合,可提供 20 dBm 的输出功率和行业领先的 -133 dBm 的接收灵敏度。我们的节能型 32 位 MCU 的超低功耗睡眠模式和快速的唤醒时间,连同 1 GHz 以下无线电的低发送和接收功耗,共同构成了针对电池供电应用优化的解决方案。本设备包括 256 kB 闪存、32 kB RAM、41 GPIO 引脚、4 x 16 位定时器和多种通信接口。

 

关键规格

 
最小频率
142
最大频率
1050
闪存
256
MHz
48
RAM
32
最小频率
142
最大频率
1050
闪存
256
MHz
48
RAM
32
EZR32LG 方框图

质量保证、环境和包装信息

EZR32LG230F256R69G 目前已进入停产阶段,最后采购日期为 2025 年 3 月。请在此日期之前下达所有最终订单。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。