EZR32LG230 32 位无线 MCU

EZR32LG230 32 位无线微控制器 (MCU) 是高度集成的低功耗无线 MCU,可提供集成到小封装的高性能无线解决方案。EZR32LG230 MCU 提供引脚兼容部件,闪存容量从 64 到 256 kB 不等,还提供多种收发器选项和 RF 输出功率级别。我们的节能型 32 位 MCU 的超低功耗操作模式和快速的唤醒时间,连同 sub-GHz 无线电的低待机、发送和接收功耗,导致针对电池驱动应用优化的无线解决方案。

EZR32LG 方框图

EZR32LG230 一般规格

  • 32 位 ARM® Cortex®-M3 MCU
    • 211 µA/MHz @ 48 MHz
    • 4352 B RAM
    • 256 kB 闪存和 32 kB RAM
  • 一流 RF 性能,外带 IEEE 802.15.4g 收发器
    • 142 MHz – 1050 MHz 频率范围
    • 10 mA Rx / 18 mA Tx @ +10 dBm
    • 高达 +20 dBm 的输出功率
    • 高达 -133 dBm 的灵敏度
  • 低功率模拟外围设备
    • 12 位的 1 个 Msample ADC
    • 12 位 500 ksamples/s DAC
    • 2x 模拟比较器
    • 3 个运算放大器
    • 低能耗传感器接口

状态

找到合适的 EZR32LG230 设备 选择列

选择列
零件号 定时器(16 位) 内部振荡器 ADC 1 DAC 温度传感器 VREF 比较器 +11/+20 dBm TX 电流 (mA) +13 dBm TX 电流 (mA) 频率范围 (MHz) FSK/GFSK (kbps) OOK (kbps) 输出功率 (dBm) RX 电流 (mA) 封装类型 封装尺寸 (毫米) AEC-Q100 电容式感应 闪存 数字 I/O 引脚 MHz RAM 通信 2/4.8 灵敏度 (dBm)
4 ±2 % 12-位、 8 通道、 1 Msps 12-位、 2 通道、 500 ksps 2 18/— 25 142 1050 1000 120 -40 13 10 QFN64 9 × 9 256 41 48 32 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART -126 —
4 ±2 % 12-位、 8 通道、 1 Msps 12-位、 2 通道、 500 ksps 2 —/— 31 142 1050 1000 120 -30 16 10 QFN64 9 × 9 256 41 48 32 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART -126 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software