寿命结束: 此部件的寿命终止 (EOL) 和最后购买机会 (LTB) 已宣布。作为替代,我们建议:
设备/模块图像

Si7202-04-IB

磁敏开关/闩锁传感器

该 Si7202-04-IB、锁存磁性传感器旨在简化您的磁性开关/锁存需求。该设备功率低,灵敏度高,非常适合多种应用。该Si7202-04-IB 支持 40 至 +125°C 的广泛温度范围。

 

关键规格

 
输出类型
锁存
输入配置
低(推拉式)
idd(典型值) (µA)
0.4
Bop(最大值)
1.5
Brp (min)
-1.5
|Bop-Brp| (典型值)
1.9
全尺寸场强 (mT)
20
采样率 (Hz)
5
温度补偿
篡改阈值 (mT)
0
Vdd(最小值)
1.7
Vdd(最大值)
5.5
温度范围最小值 (ºC)
-40
温度范围上限 (°C)
125
输出类型
锁存
输入配置
低(推拉式)
idd(典型值) (µA)
0.4
Bop(最大值)
1.5
Brp (min)
-1.5
|Bop-Brp| (典型值)
1.9
全尺寸场强 (mT)
20
采样率 (Hz)
5
温度补偿
篡改阈值 (mT)
0
Vdd(最小值)
1.7
Vdd(最大值)
5.5
温度范围最小值 (ºC)
-40
温度范围上限 (°C)
125
si720x-bd.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the Si7202-04-IB until at least 9 月 20 日24.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。