CP2102EK USB 至 UART 桥评估套件

CP2102EK

不推荐将此套件用于新设计

对于新设计,我们推荐 CP2102N-EK

CP2102EK 评估套件含有一个基于 CP2102 USB 至 UART 桥的 USB 至 UART/RS-232 评估板、一组完整的设备驱动程序、USB 和 RS-232 电缆和完整文档。评估板包括一个 RS-232 电平转换器和 DB-9 连接器,以及对 3.3 V UART 信号的通道。

CP2102 评估套件功能

  • CP2102 USB 至 UART/RS-232 评估板
  • RS-232 电缆
  • USB 连接线
  • CP21xx 套件 CD

CP210x 软件 

这些程序包包括 VCP 驱动程序、文件、编程实例和 CP210x 设备系列的定制实用工具。

平台 安装程序 发行说明
下载 Windows 版的 CP210x 软件安装程序Windows 下载 发行说明
下载 Mac 版的 CP210x 软件安装程序Mac 下载 发行说明
下载 Linux 版的 CP210x 软件安装程序 Linux 下载 发行说明

注意:安装程序包包括虚拟 COM 端口 (VCP) 驱动程序,可以使用标准的 COM API 功能。此处还提供直接存取驱动程序

CP2102 评估套件资源

查看全部

CP2102 用户指南

立即阅读

CP210x 快速入门指南

立即阅读

虚拟串行通信端口 (VCP) 驱动程序

查看下载选项

直接访问驱动程序

查看下载选项

接口应用说明

立即查看

查看全部

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software