设备/模块图像

EFP0103GM20

EFP01 电源管理

EFP0103GM20 节能型电源管理 IC (PMIC) 是一款灵活、高效、多输出电源管理 IC,可为 EFR32 和 EFM32 设备提供完整的系统电源、三个输出电压导轨和主电池电荷计量功能。EFP0103 有线降压(采用 LDO PMIC)可提供 1.7 至 3.3 的输出电压范围,静态电流低至 150 nA。EFP0103GM20 支持从 1.8 至 5.5 伏的多种电池,可在提高 EFR32 和 EFM32 功耗效率的同时,为多种不同的电池技术提供灵活性。

 

关键规格

 
I2C
1
数字 I/O 引脚
2
Vdd(最小值)
1.8
Vdd(最大值)
5.5
温度范围下限 (ºC)
-40
温度范围上限 (ºC)
85
封装类型
QFN20
封装尺寸
3x3
最小输出电压 (V)
1.7
最大输出电压 (V)
3.3
输出电压导轨
2
最低静态电流 (nA)
150
电荷计量
DCDC A 配置
LDO 中的降压
DCDC B 最小输出电压范围 (V)
0.8
DCDC B 最大输出电压范围 (V)
3.3
I2C
1
数字 I/O 引脚
2
Vdd(最小值)
1.8
Vdd(最大值)
5.5
温度范围下限 (ºC)
-40
温度范围上限 (ºC)
85
封装类型
QFN20
封装尺寸
3x3
最小输出电压 (V)
1.7
最大输出电压 (V)
3.3
输出电压导轨
2
最低静态电流 (nA)
150
电荷计量
DCDC A 配置
LDO 中的降压
DCDC B 最小输出电压范围 (V)
0.8
DCDC B 最大输出电压范围 (V)
3.3

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFP0103GM20 将持续全面生产至至少 2034 年 4 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software